Energetické řetězy, kabely a ložiskové technologie pro mikroelektroniku

Vybrané produkty pro mikroelektroniku

e-skin flat

Systém vedení plochých kabelů

  • Kompatibilní s čistými prostory podle IPA ISO třídy 1
  • Modulární, kompaktní konstrukce
  • Kabely lze vyměnit během několika minut
  • Volitelně k dispozici s přizpůsobenou strukturou opletení CFCLEAN pro vysokou spolehlivost
e-skin soft

Dvoudílné vlnité trubky

  • Kompatibilní s čistými prostory podle IPA ISO třídy 1
  • Dvě části, skládající se z horního a dolního pláště
  • Rychlá montáž díky funkci "zip"
  • Pro rychlé, krátké aplikace bez podpory
e-řetězec E6

e-řetězec pro vysokou dynamiku

  • Kompatibilní s čistými prostory podle IPA ISO třídy 1
  • Optimalizovaná konstrukce bez měřitelného oděru
  • Obzvláště tichý provoz
  • Boční části z materiálu ESD, který zabraňuje statickému nabíjení
CFCLEAN

Kabely v čistých prostorách

  • S vysoce oděruvzdornými materiály pláště
  • Zaručená životnost 20 milionů zdvihů s poloměrem 70 mm
  • Kombinace CFCLEAN a e-skin flat je certifikována podle třídy čistých prostor 1
e-řetězec E6

Suchoběžná lineární vedení

  • Žádné mazání ani údržba
  • Certifikováno pro použití v čistých prostorech podle ISO tříd 6 až 3
  • Obzvláště tichý chod
ložiska otočných kroužků xiros

Ložisko kluzného kroužku pro minimální emise částic

  • Ložisko otočného kroužku připravené k montáži pro suchý provoz bez mazání
  • Bezúdržbové kluzné prvky s nízkými emisemi částic
  • Kroužek z lehkého eloxovaného hliníku
Kuličková ložiska xiros

Bezmazná a bezúdržbová kuličková ložiska

  • Kuličková ložiska z vysoce výkonných plastů pro provoz na sucho s nízkým třením
  • Přibližně o 50% úspornější a lehčí než běžná kuličková ložiska z nerezové oceli.
Tyčový materiál

Tyčový materiál pro zakázkové komponenty

readycable

Plně spoutané kabely

  • Kabely dodávané s konektory a plně spoutané
  • Úspora času a nákladů na montáž
  • Dlouhá a předvídatelná životnost díky rozsáhlým testům a kontrolám kvality

Úspěšně v provozu

Disipativní ESD energetické řetězy a bezmazná ložiska při testování desek s plošnými spoji

Odolné systémy napájení pro polohovací systémy v elektronické výrobě

Polohovací systémy ve výrobě elektroniky

Dávkovač lepidla pro kamerové moduly

Osazovači desek s plošnými spoji z IPTE

Speciální kabely a energetické řetězy pro stroje na umisťování SMD dílů

SMD pick and place stroj od společnosti Assembléon

Důsledně spolehlivá montáž desek plošných spojů s řetězci chainflex a e-chains

Osazovači desek s plošnými spoji z IPTE

Plynulý pohyb v testovacím zařízení senzorů

Testovací zařízení senzorů od firmy Hoffmann + Krippner

Lineární systém s vzduchovými ložisky pro vysoce přesné nastavení

e-skin flat při použití v lineárním systému se vzduchovými ložisky

Systémy dodávky energie ve výrobě polovodičů

Příklad použití polovodičů v čistých prostorách

Manipulace s destičkami

Příklad použití polovodičů v čistých prostorách

Vzorky a další informace

Brožura o čistých prostorách

Brožura o produktech pro čisté prostory

Koutek igus

XXL vzorková krabička

ESD produkty

Informace o ESD

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace