Změna jazyka :

E4.1 - Energetický řetězec pro téměř každé použití. Naše energetické řetězy jsou v naší vlastní zkušební laboratoři vystaveny nejvyššímu zatížení, aby se ověřila jejich kvalita a životnost. Řetěz E4.1 přesvědčí svou dlouhou životností, vysokou stabilitou a modularitou. Ať už se jedná o těžké aplikace nebo o pojezdové vzdálenosti přes 800 metrů - spolehlivost je zaručena. E4/4HD nabízí požadovanou stabilitu v případě silného znečištění nebo vysoké vlhkosti.
Typická odvětví a aplikace: Vnitřní jeřáby, kompostárny, čistírny odpadních vod...

Řada pro téměř každou aplikaci

Vysoké přídavné zatížení pro dlouhé cestovní vzdálenosti

Minimalizace tření, zdvojnásobení životnosti

Profilové válečky e-chain® - úspora až 57 % energie

Kutálení místo klouzání

Samonaváděcí e-řetěz® bez vodicího žlabu

kompletní sada pro dlouhé cesty
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h