Změna jazyka :

Rozmanitost možných použití profilových vedení drylin W vyplývá z velkého počtu různých komponentů, které lze vzájemně kombinovat. Nabízíme více než 50 různých profilů (montážní rozměry / geometrie / povrchy), mnoho lineárních kluzných ložisek a lineárních vozíků. Profilová vedení drylin W jsou vhodná pro použití ve všech odvětvích, ať už v potravinářském průmyslu, při výrobě obráběcích strojů, v interiéru nebo v kutilství. Všechny komponenty včetně kolejnic lze objednat v požadované délce v internetovém obchodě.
Zatažný systém triflex RSE od společnosti igus zajišťuje, že e-řetěz je vždy kompaktně veden na rameni robota. Tím se spolehlivě zabrání nekontrolovaným pohybům způsobeným visícími kabely. Systém je založen na lineárním vedení drylin W, které zaujme svou lehkou a robustní konstrukcí. Kombinace triflex RSE a lineárního vedení drylin W nabízí také atraktivní poměr ceny a výkonu.
Rychlejší montáž díky dvojitým kolejnicím namísto dvou paralelně namontovaných jednoduchých kolejnic.
Pro mnoho aplikací (např. automatizace, potravinářský průmysl, lékařská technika, farmaceutický průmysl).
Zakřivené kolejnice poskytují větší volnost při navrhování, například u pracovních stanic.
Vozík s hybridními válečkovými ložisky pro plynulejší chod.
S extrémně lehkým karbonovým materiálem kolejnic.
V designu díky flexibilním vzdálenostem s paralelními jednotlivými kolejnicemi.

Odborník společnosti igus vám rád a nezávazně poradí.

Vyzkoušejte si výhody našich profilových vedení drylin W s naší vzorkovou sadou.
Download the brochure

Na základě osvědčené řady drylin® W nabízí igus® zakřivená lineární vedení, která jsou přizpůsobena a vybavena vodicími vozíky speciálně vyvinutými pro použití s kolejnicemi různých poloměrů. Výsledkem jsou inovativní řešení pro aplikace s omezeným instalačním prostorem, např. v ergonomii obsluhy, jevištní technice nebo v kabině řidiče užitkových vozidel, kde jsou monitory a řídicí systémy navrženy tak, aby byla zaručena bezpečná a snadná přístupnost.

Robot na hubení plevele od společnosti AIGRO UP s profilovými lištami drylin W a lineárním pouzdrem od společnosti igus.

Velolift MAX od společnosti Rad9 pro montáž jízdních kol s dvojitou kolejnicí drylin W a lineárním pouzdrem od společnosti igus.

Komunální vozidlo od společnosti Fiedler s dvojitou kolejnicí drylin W WS a polštářovým blokem drylin W od společnosti igus.

SLIDE od společnosti InGymNeering se skládá z profilu drylin W a ložiskového bloku drylin W od společnosti igus.

Ušetřete čas díky snadné montáži profilových vozíků
Lineární profilové vozíky lze sestavit v několika málo krocích. To šetří nejen čas, ale také náklady na montáž. Zkracují se také prostoje.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h