Změna jazyka :
SLIDE od společnosti InGymNeering GmbH je malá a chytrá kladka, která je ideální pro silový a koordinační trénink při osobním tréninku, fyzioterapii i v domácnosti. Výrobek se skládá z profilového vedení drylin® W a ložiska pouzdra drylin® W WJ200UM-01, které zajišťuje jednoduché a plynulé nastavení výšky během tréninku. SLIDE zaujme svými kompaktními rozměry a prostorově úsporným, elegantním designem. Je k dispozici v kulatém a hranatém tvaru kolejnice a ve dvou velikostech, 30 a 40 mm široké, a také v délkách od jednoho do dvou metrů. Volitelná jsou i barevná přání, takže kolejnice může být eloxovaná v určitých barvách a skluzavka může být práškově lakovaná.
Malá, chytrá kladka, která je ideální pro trénink s odporovými pásy. Kladka SLIDE je flexibilní kotva, která je vhodná pro všechny odporové gumy do hmotnosti 80 kg. Je důmyslným doplňkem tréninku a poskytuje dokonalou oporu pro širokou škálu cviků, jako je veslování, sprinty, bicepsové zkracovačky, motýlky, stabilizační cviky a mnoho dalších pohybů. Trénink lze organizovat jednoduše a efektivně. Kladku lze připevnit ke zdi nebo dřevěnému trámu, má výšku 1,8 m, je široká cca 8 cm a přidává cca 4 cm. Díky svým kompaktním rozměrům a elegantnímu designu se skvěle hodí do každé místnosti.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h