Změna jazyka :
Při montáži se doporučuje působit na střed montážní plochy tlakovou silou nejméně 50 N. Alternativně lze k vyrovnání ložiska během instalace a po ní použít plastové kladivo / paličku s měkkým povrchem.
Utahovací moment:
W-06: M4 = 1,5 Nm
W-10: M6 = 6,0 Nm
W-16: M8 = 15,0 Nm
W-20: M8 = 15,0 Nm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h