Změna jazyka :

Čím větší je rozmanitost automatizované výrobní technologie, tím vyšší jsou nároky na kabelové nosné systémy. Stále častěji je třeba na výrobních robotech vést nejen elektrické a pneumatické kabely, ale také přívodní hadice pro šrouby, nýty a šrouby. Protože ty nejsou kompatibilní s malými poloměry ohybu, sází nový systém triflex® RSE na velmi jednoduché a lineární vtahování bez průhybů a průhybů.
Zatahovací systém triflex® RSE slouží k tomu, aby byl e-řetěz® na rameni robota co nejkompaktnější a aby visící e-řetěz® neovlivňoval nebo nebránil pohybu robota. Systém triflex® RSE je mimořádně lehký a cenově výhodný retrakční systém.
Typické oblasti použití: Průmyslové roboty se složitými sekvencemi pohybů, pro laserové světelné kabely (LKK), vlnité trubky a přívodní hadice.

Konfigurátor vybavení robota

Upozorňujeme, že délka e-řetězu® v systému RSE by měla být minimálně 800 mm.

Výpočet celkové délky řetězce: Rozměr 1 + 2 + 3
Rozměry 1 a 3 si určete sami podle své aplikace nebo typu robota.
| Index velikosti řetězce R triflexu® | Poloměr v milimetrech | Rozměr 2 v milimetrech |
|---|---|---|
| 30 | - | - |
| 40 | 058 | 390 |
| 50 | 080 | 390 |
| 60 | 087 | 750 |
| 65 | 100 | 750 |
| 70 | 110 | 750 |
| 85 | 135 | 750 |
| 85 (s poloměrem 240 mm) | 240 | 750 |
| 100 | 145 | 750 |
| 125 | 182 | 750 |
Chrániče poskytují dodatečnou ochranu proti opotřebení
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h