dryspin® matice vodicího šroubu a vřeteno

V největším světovém internetovém obchodě s olověnými šrouby

Online obchod

Online obchod

Konfigurátory a soubory ke stažení

Ke stažení na

Informace/FAQ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

aplikace

aplikace

Přehled technologie šroubového vedení dryspin®

Matice bez axiálního zajištění

Matice bez axiálního zajištění
  • Sedm různých materiálů
  • Nízký koeficient tření & vysoká účinnost
  • Až o 50,9 % nižší pořizovací náklady

Vodicí šrouby

Vodicí šrouby
  • Strmé, lichoběžníkové a metrické závity
  • Nerezová ocel, ocel nebo eloxovaný hliník
  • Až o 30 % delší životnost

Speciální geometrie & příslušenství

Speciální provedení a příslušenství
  • Speciální provedení pro libovolné aplikace
  • Příslušenství pro olověné matice a olověné šrouby
  • Naši odborníci vám rádi poradí

Zajímavosti o technologii olověných šroubů

Tabulka rozměrů

Alternativa k běžné normě DIN 103

  • Dlouhá životnost
  • Přísnější výrobní tolerance
  • Hladší chod
  • Méně vibrací
Tabulka rozměrů

Rozměrová tabulka technologie olověného šroubu

  • Vždy aktuální informace z nejnovějších veletrhů
  • Jasné rozlišení mezi strmými a lichoběžníkovými závity
  • Průměry od 4 do 50 mm a stoupání od 0,5 do 100 mm
  • Váš osobní kontakt
Vlákno ACME

Trapézový závit a závit ACME

Články na blogu

Příspěvky na blogu o technologii olověného šroubu dryspin

Účinnost

Pohon kuličkovým šroubem vs. pohon suchým šroubem

  • Bezúdržbovost i při krátkých zdvihách
  • 100 % bez mazání, údržby a koroze
  • Až o 34,4 % nižší hmotnost a až o 61,5 % nižší pořizovací náklady
  • Tichý provoz s tlumením vibrací
Technologie olověných šroubů v medicíně

Větší hygiena díky závitům bez mazání

Konfigurace provedení podle požadavků zákazníka v technologii olověných šroubů online

DGE

Odborník na pohon olověným šroubem

  • Podpora při výběru ideálního pohonu olověného šroubu pro vaši aplikaci
  • Výpočet životnosti požadované konfigurace
  • PDF ke stažení se všemi podrobnostmi pro aplikaci
DSK

Konfigurátor olověného šroubu

  • Obrábění jednotlivých čepů bez softwaru CAD
  • 2D výkres s rozměry a 3D krokový soubor, generovaný přímo online
  • Okamžitá kalkulace ceny s online objednávkou

Technologie dryspin®

Technologie vodicího šroubu

Zkušební laboratoř dryspin®

Technologie vodicího šroubu

Vybrané příklady použití

Technologie vodicího šroubu

Materiály naší technologie olověných šroubů

vzorek technologie suchého šroubu

Technologie vodicího šroubu
  • Bezmazný a bezúdržbový
  • Vyšší účinnost
  • Delší životnost díky asymetrii
  • Odolnost vůči médiím
  • Tichý chod bez vibrací díky zaoblené geometrii zubů
  • Životnost lze vypočítat online

Udržitelnost technologie olověných šroubů

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace