Pohon kuličkovým šroubem vs. pohon suchým šroubem

Bezúdržbové i při krátkých tazích

Podpora vysokého zatížení

Odolá plastová matice se závitem vysokému statickému zatížení?

Cost down

Jak mohu snížit pořizovací náklady o 61,5 %?

Pohony s kuličkovým šroubem

  • Pravidelné mazání a údržba jsou nutné
  • Větší náchylnost ke korozi
  • Vysoká hmotnost
  • Hlučnost při chodu
  • Nevhodné pro krátké zdvihy
Jaký je v tom rozdíl?

dryspin® matice vodicího šroubu

100% samomazné

Bezmazné pohony suchých šroubů

bezúdržbový suchý provoz díky technologii olověného šroubu drylin®

Bezúdržbový suchý provoz díky technologii olověných šroubů drylin®.

Robustní a se známými rozměry připojení

  • Připojovací rozměry & Rozteče shodné se standardními kuličkovými šroubovými maticemi.
  • Mazání - & bezúdržbové díky vysoce výkonnému polymeru iglidur® J.
  • Výhodné díky vstřikování plastů
  • Robustní a stabilní typ
  • K dispozici ve 2 velikostech pro závity ø 14/16 a 18/20
Matice vodicího šroubu JGRM

Úspora hmotnosti až 34,4 %

Ušetřete 88 % hmotnosti
Ušetřete 88 % hmotnosti

100% odolnost proti korozi

Korozivzdornost

Pravidelná údržba z důvodu koroze?

Technologie dryspin® nedává rzi žádnou šanci.

Vibrační kuličková matice

Matice kuličkového šroubu

Tichý provoz s tlumením vibrací

technologie dryspin®

Výhody a nevýhody

dryspin® vodicí šrouby

  • Možnost použití OEM díky flexibilitě konstrukce, např. pro malý instalační prostor.
  • Velmi flexibilní možnosti nastavení přívodního kabelu
  • průměru vřetena a provedení závitové matice
  • Výhodnější alternativa
  • Není nutné externí mazání
  • Hladký chod
  • Odolný vůči nečistotám, robustní a nekorodující
  • Necitlivé na statické zatížení
  • Nižší hmotnost
  • Různé materiály: pro vysoké zatížení, vysoké teploty nebo schválení FDA
  • Předvídatelná životnost

Oběhové kuličkové ložisko

  • Vysoká přesnost, téměř žádná axiální nebo radiální vůle
  • Nízký koeficient tření
  • Průmysl s vysokým dynamickým zatížením
  • Velmi vysoká účinnost až 100
  • Téměř žádná rozměrová flexibilita
  • Sestavy s oběžnými kuličkovými ložisky a vodicími dráhami s vnějším vratným systémem způsobují slyšitelný hluk
  • Citlivá na vysoké statické zatížení v důsledku bodového kontaktu kuliček
  • Relativně vysoká hmotnost

Tabulka rozměrů pro naši technologii suchého šroubu®.

Tabulka rozměrů

Matice bez axiálního zajištění

Matice bez axiálního zajištění
  • Různé typy
  • V 7 různých materiálech
  • Úspora až 50,9 % nákladů

Vodicí šrouby

Vodicí šrouby
  • Strmé závity, lichoběžníkové závity a metrické závity
  • V 5 různých materiálech
  • Až o 30 % delší životnost

Speciální geometrie & příslušenství

Speciální provedení a příslušenství
  • Speciální provedení pro každou aplikaci
  • Příslušenství pro matici vodicího šroubu a vřeteno
  • Naši odborníci vám rádi osobně poradí

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace