Změna jazyka :
Naše matice s olověným šroubem jsou k dispozici v šesti různých typech a šesti materiálech s přizpůsobenými specifikacemi. Odpovídající vřetena lze získat se stoupáním, lichoběžníkovým nebo metrickým závitem a z nerezové oceli, oceli nebo hliníku. Sortiment matic pro olověné šrouby a vřeten zahrnuje průměry od 4 do 50 mm a rozteče od 0,5 do 100 mm.
Díky použití vřeten z nerezové oceli a matic olověných šroubů z vysoce výkonných polymerů iglidur® je naše technologie olověných šroubů dryspin® zcela bezmazná a bezúdržbová. Tichý suchý provoz a odolnost vůči nečistotám vytvářejí širokou škálu možných aplikací v nejrůznějších podmínkách.


Přesvědčte se o kvalitě technologie dryspin® a vyžádejte si vzorek nitě zdarma zde. Všechny důležité informace o specifikacích a výhodách technologie závitového šroubu dryspin® naleznete na vzorovém pouzdře.
Pro získání všestranného dojmu je důležité držet v rukou skutečný vzorek. Rádi vám jej zašleme. Vzorky na míru jsou rovněž možné. Stačí se s námi spojit.

Zjistěte více o technologii olověného šroubu dryspin® a seznamte se se všemi výhodami. Pokud máte jakékoli dotazy nebo hledáte osobní kontakt, naši odborníci vám rádi pomohou.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h