Spolehlivá dodávka energie a bezúdržbová kluzná ložiska pro jevištní technologii

Oblasti využití

Divadlo s produkty igus

Jevištní zařízení

Světla s produkty igus

Jevištní osvětlení

Naviják mikrofonu navíječ mikrofonu

Mikrofonní naviják e-spool mikrofon

  • Nepřerušovaný přenos zvuku bez sběracího kroužku
  • Možnost snadné výměny kabelů
  • Snadná, prostorově úsporná instalace, není zapotřebí žádný další nosný prvek
  • Žádné ruční práce ve výškách
  • K dispozici s jedním kabelem nebo jako stereo verze se dvěma kabely pro připojení dvou mikrofonů.

Kabelový buben pro e-řetězy bez kluzného kroužku

  • Vedení různých médií v rámci jednoho systému: elektřina... data... optika...
  • Energetický řetěz lze vychýlit pro nejrůznější použití
  • Tichý chod a nízké vibrace
  • Snadné přidávání nebo výměna kabelů
  • Na vyžádání plně zkompletováno s kabely a konektory
  • Vyrobeno v souladu s normou DIN EN 17206 a principy DGUV 315–390

klikaté systémy

  • Tichý chod a nízké vibrace
  • Na kabely nepůsobí žádné tahové namáhání
  • Snadné přidávání nebo výměna kabelů
  • Vedení různých médií v rámci jednoho systému: elektřina... data... optika...
  • Možnost přizpůsobených systémů s pojezdem až 40 m

Standardní kompletní systém

Levný systém cik-cak

Levné verze bez vodicího boxu

Bílá kniha o energetických systémech pro jevištní techniku

Studie

Vertikální dodávka energie v jevištní technologii

Kabely pro divadelní a jevištní techniku

  • Kabely pro malé instalační prostory, vyvinuté a testované pro použití v našich energetických řetězcích
  • Spolehlivost díky trvanlivosti: Naše výrobky testujeme v naší vlastní zkušební laboratoři, abyste se mohli na svou technologii spolehnout.
  • Nenápadné černé sběrnicové kabely CFSPECIAL.381 jako CAT6, CAT7 a dvoukanálový kabel pro řídicí aplikace DMV
CF130.UL
  • Vnější plášť z PVC s vysokou odolností proti oděru
  • PVC jako cenově výhodný materiál pro pláště
  • Pro vnitřní použití
CFLG.G
  • Kabel ze skleněných vláken pro nejnáročnější aplikace
  • Maximální elektromagnetická kompatiblita (EMC)
  • Vhodné i pro nepodporované aplikace
CF30
  • Černý, nenápadný vnější plášť
  • Pro aplikace s vysokým zatížením
  • Pro cesty do 100 metrů

Lineární technologie pro kamerové kolejnice

  • Jednoduché, ručně ovládané jezdce lze sestavit jednotlivě z našeho lineárního systému drylin W.
  • Pokud je požadována automatizace, dálkové ovládání a vyšší přesnost, nabízíme lineární osy s pohonem ozubeným řemenem a příslušným motorem s řídicím systémem - jako cenově výhodné pokročilé nebo vysoce kvalitní profesionální provedení.
K našim komponentům pro kamerové kolejnice
PRT 05 a 04 v černé barvě

Otočná kroužková ložiska PRT pro pohyby o 360°

  • Elegantní a diskrétní: Černá edice z hliníku s černou povrchovou úpravou, s černými univerzálními posuvnými prvky z igliduru JB:
    PRT-04 otočný kroužek v černé barvě
  • Extra lehká levná verze: pevný plast, vyrobený z minimálně 97% regranulátu:
Řada PRT-05, nízká cena, vyrobeno z pevného plastu
PRT 05 a 04 v černé barvě
Pohyb světla pomocí otočného kroužku PRT

Samovyrovnávací ložiska s přírubou

  • Nejprodávanější: igubal KFSM čtyřotvorové přírubové ložisko s děleným pouzdrem:
  • Snadná a rychlá montáž
  • Sférická koule je vyrobena z igliduru J s nízkým koeficientem tření za sucha a extrémně nízkou tendencí k prokluzu.
igubal KFSM ložisko s čtyřmi otvory a přírubou
PRT 05 a 04 v černé barvě
Kabelový naviják

Dvousložkové kluzné ložisko pro náročný provoz

  • Vysoké mechanické zatížení s nízkým opotřebením
  • Cenově výhodné díky injekčnímu vstřikování
  • Provoz na sucho bez nutnosti mazání
kluzné ložisko iglidur Q3E
iglidur Q3E
Pódium s kluznými ložisky

Kluzná ložiska s malou vůlí

  • Až o 40% úspornější než srovnatelná kovová ložiska.
  • Přibl. 40% snížení clearance ve srovnání s iglidurem G
  • 100% mazání a bezúdržbovost
kluzné ložisko iglidur G2
iglidur G2
Kluzná ložiska v otočném knoflíku midi ovladače

Úspěšné použití u našich zákazníků

Pohled zpoza jeviště Královské opery

25 let věrné služby londýnské Královské opeře

Koncertní sál GES-2 v Moskvě

Vedení kabelů pro multimediální instalaci v koncertním sále GES-2

Zákaznické aplikace jevištních technologií

...a další úspěšné příběhy


Virtuální stánek

Veletržní stánek zaměřený na jevištní technologie

Prohlédněte si produkty virtuálně – ať už sami, nebo s osobním průvodcem


Testováno pro použití ve zkušební laboratoři

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace