Změna jazyka :

Pokud se na jevišti nebo v hledišti vertikálně pohybují osvětlovací kladkostroje, videostěny, projektory, lustry nebo reproduktory, musí být kabelový balík rovněž bezpečně veden. Pokud nemá být systém vidět nebo pokud jeho hmotnost brání jeho přepravě, je ideální náš kabelový buben e-spool bez kluzného kroužku. V opačném případě je dobrou alternativou klikatý systém.

Když se jevištní plošiny pohybují nahoru a dolů, musí se s nimi pohybovat i všechny související kabely pro pohon, média a osvětlovací techniku. Systém e-spool umožňuje vychýlení energetického řetězce. K napájení navazujícího pódia potřebnými kabely se používá cik-cak systém. Pro nůžková zvedací pódia jsou použita bezúdržbová kluzná ložiska iglidur Q3E pro těžké zatížení a lineární vedení drylin W.

Šest tipů
Stejně jako každé odvětví má i jevištní technika své specifické požadavky na strojní součásti a materiály. V této bílé knize vám přinášíme šest tipů pro výběr a návrh vertikálního zásobování energií pro jevištní techniku.

Pro změnu portálového úseku lze často přemístit portálové věže v divadlech. Vzhledem k tomu, že věže jsou vybaveny technologií, je nutné zajistit bezpečný přívod energie. Zde přicházejí ke slovu naše elektronické řetězy řady E4.1. Řetěz se buď pohybuje ve žlabu pod pracovní galerií, nebo volně visí ve tvaru U na věži.

Nůžkové kladkostroje se používají k rovnoměrnému otevírání a zavírání závěsů, zejména u těžkých látek. v kloubech jsou použita kluzná ložiska iglidur G a axiální podložky. Pokud se pohony pro horizontální otevírání také pohybují, je cik-cak systém dobrým řešením pro bezpečné vedení lan.

Pokud se lanový buben nachází v těsné blízkosti prvního vodicího válce u navijáků pro strojní stupně, musí se lanový buben nebo vodicí válce pohybovat paralelně. Tím je zajištěno, že ocelová lana jsou při navíjení a odvíjení vždy bezpečně vedena. Zde se používají především naše bezmazná lineární vedení drylin W a drylin R nebo lineární osa drylin s pohonem olověným šroubem. Kromě toho je kabel při pohybu bezpečně veden v energetickém řetězu E2.1. Kabely jsou na bubnu vedeny pomocí dopravních válečků xiros a hřídel bubnu je uložena ve čtyřdírkových přírubových ložiskách igubal® s děleným pouzdrem.

Energetické řetězce zajišťují bezpečné napájení pohyblivých horizontálních prvků na jevišti, jako jsou jevištní vozíky nebo LED videostěny. Pro tyto aplikace jsou vhodné naše e-řetězy řady E6 s tlumením hluku nebo kabelový buben e-spool.

U teleskopických diváckých tribun je třeba kabely pro stupňové osvětlení přemisťovat pomocí E.21 nebo elektronických řetězů řady E4Q. Naše bezúdržbová plastová kluzná ložiska z iglidura G nebo iglidura J jsou ideální pro ložiskové body v naklápěcím mechanismu sedadel.

Naše kluzná ložiska bez mazání a lineární technologické komponenty v kombinaci s energetickými řetězy pro lineární a 3D pohyb zajišťují tichý a bezvibrační pohyb kamerových vozíků, posuvníků kamer a kamerových jeřábů a kompaktní a bezpečné vedení kabelů.
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h