Různá odvětví průmyslu vyžadují různá řešení. Ať už ve strojním inženýrství, automobilovém průmyslu nebo robotice - igus® nabízí podporu přizpůsobenou speciálním aplikacím.
igus® má letité zkušenosti a týmy specializovaných konzultantů pro mnoho průmyslových odvětví. Toto je pouze částečný přehled. Pokud odvětví Vašeho průmyslu není níže uvedeno, uvědomte nás. Bude nám potěšením Vám příště pomoci.
Komponenty nebo systémová řešení.
Withstand tough conditions.
Lightweight plain bearings and energy supply systems.
Light and robust bearing solutions.
ISO Class 1 for many products.
We not only provide you with cost-effective cables for motion-control (and fixed installation) applications, but also with the matching energy chains to connect the control cabinet to the machine.
Replace festoons und bus bars.
Tichý provoz, nízké vibrace a samomaznost.
Corrosion and weather-resistant components.
Čerpadla, ventily a prvky osvobozené od mazání.
Cleanliness & weight saving.
Temperature- and splinter-proof, quickly installed, durable: energy supplies, special cables and storage technology for glass production and ‑processing
Replace steel systems.
Perfect to the last detail. Your instruments are maintenance-free with igus® polymer plain bearings.
Products made of durable high-performance polymers for indoor cranes.
Products for use in image processing.
Modular system for camera sliders.
Lightweight and a high load capacity
Light and cost-effective due to plastic and aluminium.
Modern components prevent failures.
Pro bezproblémový průběh skladování
Antimagnetic, hygienic, lubrication-free.
Robustní, lehké, bez nutnosti mazání a údržby: dosáhněte vyšší výkonnosti závěsných vidlic, brzd a škrtících ventilů s polymerovými kluznými ložisky
Korozivzdorné strojní prvky.
Řešení pro námořní aplikace a přístavy
Čisté komponenty splňující požadavky FDA pro nápojové stroje.
Strojní komponenty pro obalový průmysl bez nutnosti mazání splňující požadavky FDA.
Řešení pro extrémní podmínky.
Resistant to salt water.
Assembly-friendly systems.
Vysoce výkonné plasty pro potravinářský průmysl vyrobené z komponent splňujících požadavky FDA
Produktová řešení pro technologii prodejních automatů: 100% samomazné; tiché a spolehlivé s dlouhou životností
O 95 % menší opotřebení.
For 6-axis robotic applications.
Využijte výhod řady motion plastics® a vybavte servisní roboty pro širokou škálu aplikací.
Intelligent energy supply systems.
For extreme environments.
Lehký s nízkou hlučností a seřízení bez nutnosti mazání.
Saltwater-resistant and suitable for any weather.
Lubricant- and maintenance-free products for the shipbuilding industry.
Polymery s vynikajícími vlastnostmi pro použití ve veřejných lázních a koupalištích
Simple designing with igus®:
Maintenance-free energy supply.
Dlouhodobé a pružné strojní komponenty.
Clean and maintenance-free plastic solutions for bearings and energy supply
Necitlivost k prachu z lisu a papíru.
For freedom from lubricants and dust.
Komponenty pro větrné turbíny a výrobní závody odolné proti povětrnostním vlivům, bezúdržbové a prostorově úsporné
Chip-proof solutions help to avoid maintenance.
Řešení pro technologie hromadné manipulace – korozivzdorné a odolné vůči nečistotám, chemikáliím a vysokým teplotám.
Systémy dodávky energie igus® prokazují svou spolehlivost den co den po mnoho let.
Zde naleznete příklady strojů a zařízení s produkty igus®.
e-chainsystems and chainflex® cables from igus® compel with long service-lives when exposed to chips generated in CNC machining centres.
The e-chain systems® and chainflex® cables from igus® can ensure high holding times in all cutting machines through a long service life.
The textile industry is driven by quality, precision and cleanliness. This favors the use of igus® products in flat knitting machines due to their fail safe properties and the complete absence of lubricants.
igus products in use in injection moulding machines
Since industry has an increasing demand for the use of large format printers or plotters, it is particularly important that these work reliably. The mechanical movement must operate smoothly, in order to avoid extensive downtime.
The mechanical movement should run smoothly in passenger boarding bridges. Click here to see the places where igus® products can be used for this purpose.
The use of plastic plain bearings facilitates 8 x longer service life also possible in tractors.
Nenašel jste zde Vaše průmyslové odvětví? Chtěl byste s námi konzultovat určité odvětví? Dejte nám prosím vědět, jak Vám můžeme pomoci!