Kupte si servisní roboty nebo si je postavte sami

Kupte si servisní roboty nebo si je postavte sami

  • Komponenty splňující požadavky FDA
  • Žádná maziva ani údržba i při nepřetržitém provozu
  • Roboty schopné spolupráce s lidmi (coboty)
  • Modulární systém převodovek pro jakékoli možné rozšíření automatizačního řešení
  • Úspora místa při instalaci a snížení hmotnosti
  • Rychlé dodání a montáž
  • Výpočet životnosti
  • Tichý chod a nízké vibrace
RBTX

Pro mobilní aplikace: AGV a víceosé kloubové roboty jako kompletní systém na RBTX

▲ Tech up
  • Více možností automatizace díky mobilitě
  • Integrace plug- & -play mezi AGV a robolink® DP
▼ Snížení nákladů
  • Ušetřete čas a peníze díky integraci připravené k okamžitému použití, včetně softwaru a hardwaru
  • Očekávaná návratnost investic po 12 až 18 měsících
Restaurace_automatizace

Automatizace restaurací

  • Žádné prostoje strojů: životnost komponentů lze předvídat online
  • Rychlá návratnost investic po 4 až 7 měsících
  • Hygienické a odolné vůči nečistotám
ReBeL

Koboty pro servisní robotiku

  • Bez ovládací skříně; ovládací systém integrovaný v základně
  • Služby vyzvednutí a doručení
  • Úkoly typu „pick- & “
  • Pomoc při montáži
Aplikace v oblasti automatizace

Další nápady na automatizaci

Low Cost Automation highlight 2021: Modulární převodovka ReBeL pro kolaborativní roboty

  • Sestavte si vlastní servisního robota s modulárním převodovým systémem ReBeL
  • O 25% ů lehčí než konvenční ozubené převody s vlnovou deformací díky vysoce výkonným polymerům igus®
  • Začněte přímo s robotickou kinematikou pomocí plně integrovaných převodovek s vlnovou deformací
  • Bezúdržbové komponenty v lehké konstrukci
  • K dispozici od roku 2022
  • O 25 až 50% lehčí než konvenční víceosé roboty díky vysoce výkonným polymerům igus®
  • Testováno v laboratoři Low Cost Automation
  • Lze ovládat pomocí igus® Robot Control, řídicího systému pro všechny roboty

Vybrané plasty pro servisní roboty

průvodce profilem drylin W

drylin® W profilový průvodce

  • 100%, bezúdržbové a bez mazání
  • Odolné proti nečistotám, prachu a vlhkosti
  • Velmi tichý chod
  • Až o 40% úspornější než vedení s recirkulačními kuličkovými ložisky
drygear Apiro

drygear® modulární převodový systém

  • Pracovní teplota: +5 až +50 °C
  • Vhodné pro stříkající vodu
  • Nízká hmotnost
  • Bez mazání
iglidur pro FDA

iglidur® A181 kluzná ložiska

  • V souladu s předpisy FDA a EU
  • Dobrá odolnost vůči médiím
  • Univerzální použití
  • Univerzální ložisko pro styk s potravinami

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace