Změna jazyka :
Zdravotnické prostředí vyžaduje komponenty, které splňují nejvyšší hygienické standardy. Naše kluzná ložiska a systémy napájení z vysoce výkonného plastu jsou zde tou správnou volbou. Díky pevným mazivům zabudovaným v plastovém materiálu jsou naše ložiska čistá a tichá, nekorodují a jsou zcela bezúdržbová. Úspěšně se používají v rentgenových robotech, laboratorních zařízeních, léčebných křeslech, nemocničních lůžkách a protézách. Naše tiché energetické řetězy s nízkými vibracemi zajišťují bezpečnou dodávku energie i ve stísněných prostorech, například na operačních sálech, v rehabilitačních systémech a při zobrazovací diagnostice. V našem sortimentu máme také modely kompatibilní s čistými prostory až do třídy ISO 1.
Všechny výrobky jsou testovány na opotřebení a nosnost v reálných podmínkách ve zkušební laboratoři igus, která je největší v oboru. Výsledky jsou zapracovány do našich online nástrojů pro výpočet životnosti, které vám poskytnou přesné předpovědi životnosti. Součástí zkušebních stanic je také laboratoř čistých prostor, kde můžeme s podporou Fraunhoferova institutu IPA rychle vyvíjet výrobky bez částic vhodné pro čisté prostory až do třídy čistoty vzduchu 1.
Na požádání provádíme také zákaznické testy k ověření použití výrobků za velmi specifických podmínek.
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h