Bezmazná ložiska a spolehlivá ochrana kabelů v dentální technice

Léčebné centrum

Zubní ošetřovací jednotka
kluzná ložiska iglidur G v mechanismu zubního sedla

Mechanismus sedadla

  • Vhodné pro vysoké zatížení
  • Mazání a bezúdržbovost
  • Velmi dobrý součinitel tření
Ošetření světla s kluznými ložisky iglidur JVSI

Ošetřovací světlo

  • Předepjatá, zcela bez vůlí v nezatíženém stavu
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení
  • Bezmazné a bezúdržbové
drylin T v nastavení křesla pro pacienty

Lineární úpravy pacientského křesla

  • Klouzavé místo valivých pro vysokou životnost
  • Skládají se z extrémně odolných kluzných prvků bez mazání.
drylin SHT v jednotce zubního ošetření

<br />Nastavení výšky ošetřovací jednotky

  • Pevná konstrukce
  • Různé materiály pro hřídel a vřeteno
  • K dispozici včetně motoru a řízení motoru
Energetický řetězec v zubní ošetřovací jednotce

<br />Nastavení výšky ošetřovací jednotky

  • Kompaktní s malým poloměrem ohybu
  • Tichý díky malé rozteči
  • Snadné plnění
Zubní ošetřovací jednotka s e-řetězem

<br /><br />Zásobování energií v zubním prvku

  • Navržen pro vysoké ohybové, odstředivé a torzní síly
  • Lze použít ve stísněných instalačních prostorech

Zubní rentgenové zařízení

Zubní rentgenový přístroj
dryspin v nastavení výšky

Nastavení výšky tomografu

  • Bezmazná a bezúdržbová lineární technologie
  • Až o 30 % delší životnost než běžné olověné šrouby
Energetický řetězec E2 pro vedení kabelů

Nastavení výšky vedení kabelu

  • Pro bezpečné vedení kabelů ve stísněných prostorech
  • Malá rozteč pro tichý a plynulý chod
  • Vysoká stabilita pro dlouhou životnost
drylin SLW při výškovém nastavení opěrky brady

Nastavení výšky opěrky brady

  • Kompaktní lineární nastavení vřetena
  • Odolný proti zkroucení a ohybu
  • S krokovým motorem pro elektrické nastavení
Otočné kroužkové ložisko PRT pro ložiskové uspořádání skeneru

Uspořádání ložisek skeneru

  • Lehké, kompaktní a připravené k instalaci
  • S kluznými prvky igldiur odolnými proti opotřebení, bez mazání a údržby
Systém rotačního napájení energie pro rotaci s opačným poloměrem ohybu

Střídavé dodávky energie

  • Standard pro kruhové pohyby
  • Umožňuje úhel otáčení 900° a více
  • Možnost rychlosti otáčení až 360°/s
drylin pro lineární nastavení

Lineární nastavení na hlavové části

  • Kluzné prvky nevyžadující mazání a údržbu
  • Robustní a nerezavějící pro dlouhou životnost
  • Necitlivé na prach a nečistoty

Zubní frézka

Zubní frézka
E2.1 energetický řetězec pro kabelové vedení frézky

Kabelové vedení frézky

  • Kompaktní s malým poloměrem ohybu
  • Tichý díky malé rozteči
  • Snadné plnění
reakční řetěz pro vedení kabelu zubní frézky

E-řetěz připravený k instalaci pro frézku

  • Kompletní systém energetického řetězce včetně kabelů pro časově úspornou instalaci
  • Zkrácení doby montáže až o 95
drylin W hybrid pro bydlení průvodce

Lineární nastavení dveří skříně

  • Kluzné prvky nevyžadující mazání a údržbu
  • Robustní a nerezavějící pro dlouhou životnost
  • Necitlivé na prach a nečistoty

Úspěšné příběhy

Odlévací zařízení v zubní technice

Zubní odlévací jednotka: Spolehlivé uzavírání

Aplikace v lékařské technice

Další úspěchy

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace