Spolehlivé systémy vedení kabelů pro špičkové pohonné systémy

Systémy vedení kabelů pro horní pohonné systémy

e-loop pro ropné a vrtací plošiny s mořskou i pozemní vrtací soupravou v pozadí.

Modulární systém energetického řetězce e-loop

  • Kombinuje výhody plastového energetického řetězu s výhodami vysokopevnostního tažného lana.
  • Úplné odlehčení kabelu od tahu: tažné lano uvnitř řetězu přenáší tahové síly na montážní konzoly a konstrukci.
  • Pohodlné: jednotlivá lana lze vyměnit.
Energetický řetěz igus E4.112 v S-křivce vedení.

Systém e-chain řady E4.112

  • Silné, vysoké síly díky konstrukci s podseknutím "."
  • Posuvné plochy, dlouhé dráhy až 450 m
  • Pro velké nepodporované délky a plnicí hmotnosti
Vedení řetězu ECS Offshore s vícedílným energetickým řetězem pro kabely a vedení.

Offshore řetězec

  • Modulární konstrukce systému
  • Odolný, robustní a přitom flexibilní
  • Odolnost vůči korozi, mořské vodě, oleji a UV záření
Energetický řetěz readychain se třemi kabely a konektory.

Energetický řetězec

  • Řešení Plug & play, např. pro špičkové pohony
  • O 95 % kratší doba využití
  • Zkrácení doby montáže

Kabely pro špičkové pohonné systémy

speciální kabely chainflex pro smyčku e-loop

  • Přizpůsobené všem komponentům horního pohonu pro optimální uchycení v konektoru a řetězu.
  • Snížení nákladů o cca 35 % díky eliminaci nákladné výroby na míru pro projekty.
  • Nyní také se schválením DNV pro námořní sektor
Kabel chainflex CF310.UL s ochranným pláštěm a 48měsíční zárukou.

Jednožilový kabel CF310.UL

  • Pro velmi vysoké zatížení se schválením UL
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolný vůči olejům a UV záření; nehořlavý
Řídicí kabel chainflex CF9.UL se 48měsíční zárukou.

Ovládací kabel CF9.UL

  • Pro velmi vysoké zatížení
  • Certifikováno podle UL a DNV
  • Nehořlavý a odolný proti olejům
Datový kabel chainflex CF112 se 48měsíční zárukou.

Datový kabel CF112

  • Pro velmi vysoké zatížení
  • Certifikováno podle UL a DNV
  • Nehořlavý, odolný vůči olejům a MUD

Úspěšné příběhy

Vrtná souprava s ochranou kabelů e-loop u zasněženého ropného vrtu v Akitě.

Vrtná souprava pro hlubinné vrty na pevnině

Offshore pracovní loď na otevřeném moři s centrální věží a pracovním vybavením.

Víceúčelová věž na vrtné lodi

Koláž offshore aplikací igus pro lodní dopravu a vrtné plošiny.

... a další úspěchy

Zkouška zatížení a přetržení vedení kabelu e-loop

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace