Změna jazyka :

Tam, kde nelze kvůli nadměrnému mechanickému namáhání použít vstřikovaná kluzná ložiska, přicházejí ke slovu vinutá kluzná ložiska z kompozitu s vlákny igutex. Skládají se ze dvou vrstev:
Kluzná vrstva se skládá z vláknitých tkanin s pevnými mazivy, díky čemuž jsou tato kompozitní kluzná ložiska samomazná a bezúdržbová a vyznačují se obzvláště nízkými koeficienty tření.
Vnější vrstva kluzných ložisek igutex je vyrobena z obzvláště odolných vláknitých tkanin a slouží k ochraně tribologicky optimalizované vnitřní vrstvy.

Kloubová ložiska iglidur jsou vyrobena z vysoce odolných plastů, které se vyznačují velmi nízkým koeficientem tření. K dispozici je více než 60 různých materiálů iglidur, z nichž každý je vyvinut pro konkrétní použití. Všechny obsahují pevná maziva, a jsou proto vhodné pro použití bez dodatečného mazání a údržby.
Kromě polymerů obsahují kluzná ložiska iglidur pro náročné aplikace také vlákna a plniva, díky nimž se vyznačují vysokou odolností proti opotřebení. Díky tomu jsou vhodné pro vysoké síly a hranová zatížení.
Díky rozsáhlé databázi výsledků testů lze určit provozní životnost i pro různé provozní podmínky.
Vyžádejte si ještě dnes naši bezplatnou vzorkovou sadu kluzných ložisek pro aplikace s vysokým zatížením. Zahrnuje:
✅ igutex TX1 a TX3 vláknová kompozitní pouzdra
✅ iglidur Q3E (dvousložkové pouzdro)
✅ iglidur Q2 pouzdro
✅ Četné výsledky testů
✅ Reference

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h