"V závěsu máme mnoho pohyblivých částí, které musí být všechny podepřeny. igus® - jako specialista na kluzná ložiska - má ve Švýcarsku vynikající pověst. Bylo mi tedy jasné, že to bude igus®, a okamžitě jsem objednal 100 pouzder ze standardního materiálu z domovské stránky iglidur® G pro testovací účely," říká o důvodech Thomas Hollenstein. Celkem je v systému Schleppfix použito 28 takových pouzder, která jsou rozložena po celém výložníku. Obě boční ramena jsou zavěšena samostatně, a mohou se proto volně kývat. "U bočních ramen jsme si uvědomili, že na tyto nosné body působí obrovské síly. Po konzultaci s odborníky ze společnosti igus® jsme se pak rozhodli pro vláknový kompozitní materiál od společnosti igus®, igutex® TX1", potvrzuje Hollenstein a Axel Ebert, Key Account Manager společnosti igus® Švýcarsko, dodává: "iglidur® G je jedním z našich cenově výhodných standardních materiálů v oblasti kluzných ložisek a díky povrchovému tlaku až 80 MPa se ideálně hodí pro většinu aplikací. V místě ložiska na bočním rameni Schleppfix však na materiál působí značné bobtnavé síly. Právě pro takové aplikace jsme vyvinuli novou řadu kompozitních vláken igutex®, která je odolná proti opotřebení a rozměrově stabilní až do povrchového tlaku 200 MPa." igutex® materiály pro vysoké zatížení kombinují vysokou odolnost proti opotřebení se schopností odolávat vysokému (statickému) zatížení, nárazům a zatížení hran - díky tomu jsou pro tyto aplikace ideální.
Společnost Schleppfix používá speciální řešení s relativně dlouhým ložiskem 120 milimetrů, aby mohla celý díl vyzdvihnout a dosáhnout tak nejvyšší předpokládané plochy pro absorpci zatížení. Také v systému Schleppfix jsou použity podložky igutex® TX1thrustpro zajištění optimálního axiálního rozběhu. Vláknitý kompozitní materiál igutex® má stejné výhody jako materiál iglidur®: bezmaznost a bezúdržbovost, nekorozivost, vysoká odolnost proti nečistotám a médiím a mnoho dalšího.