Změna jazyka :

Zařízení pro zpracování strniště v zemědělství, známá jako kultivátory, se dříve používala především k hubení plevele. Dnes je jejich hlavním využitím kypření orné půdy, přimíchávání organické hmoty a příprava na další setí. " Karat 9" od společnosti Lemken GmbH und Co KG v Alpách je intenzivní kultivátor, který lze použít pro mělké, středně hluboké i hluboké zpracování půdy v závislosti na požadavcích a pracovním kroku. Lemken používá v ložiskových bodech bezmazná plastová ložiska igus, která zcela eliminují nutnost následného mazání.
"Samotný pracovní čas, který uživatelé ušetří díky bezúdržbovým kluzným ložiskům, je pro nás dnes velmi silným argumentem ve prospěch plastových ložisek. Na kluzná ložiska igus budeme spoléhat i v budoucnu. Protože to, co se osvědčí, nám zůstane, to je jisté."
Lars Heier, vedoucí marketingu, Lemken GmbH
V roce 2008 byl Karat první aplikací společnosti Lemken, která byla vyrobena s bezmaznými kluznými ložisky iglidur. Předtím Lemken ve svých strojích používal pouzdra DU. "Zpočátku se nad kultivátorem Karat všichni usmívali, protože jsme chtěli v místě ložisek použít plast," přiznává Lars Heier. "Dnes musíme v závislosti na zatížení měnit plastová ložiska jen jednou za několik let, což je kromě úspory maziva další cenová výhoda." Od tohoto průkopnického projektu bylo kluznými ložisky iglidur vybaveno mnoho dalších strojů Lemken. Spolupráce mezi oběma společnostmi funguje velmi dobře: igus intenzivně testuje své vlastní materiály ve vlastní zkušební laboratoři v Kolíně nad Rýnem, kde se kombinují různé materiály ložisek s různými materiály hřídelí, aby bylo možné co nejpřesněji vypočítat koeficient tření a opotřebení. Společnost Lemken také testuje výrobky speciálně pro své požadavky ve vlastním závodě v Alpách.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h