Profilové řetězy rol e-chain® P4: pro velmi vysoké plnicí hmotnosti a rychlosti

rol e-chain® P4
  • Rozteč článků řetězu s válečkem i bez válečku je identická
  • Horní vodicí válečky procházejí spodními vodicími válečky (nejsou nad sebou jako u předchozích profilových řetězů e-chains), což umožňuje velmi plynulý chod
  • "Zajištěný váleček „" “ integrovaný do boční části
  • Dlouhé dráhy (až 800 m), vysoké přídavné zatížení (až 30 kg/m)
  • Pro velmi dlouhé dráhy a vysoké rychlosti až 10 m/s
  • Příčníky AUTO-GLIDE zajišťují bezpečné vedení při velmi dlouhých pojezdech
  • K dispozici jsou 2 vnitřní výšky (32 a 42 mm)
  • Modulární systém P4 s vnitřními oddělovacími prvky systému E4
  • Výrazné snížení hnací síly na méně než 25% u pro pohyb energetického řetězu
  • Lze vybavit systémem monitorování stavu i.Sense

Technická data:

Kluzná rychlost Kluzné zrychlení Materiál igumid G, povolená teplota v °C Třída hořlavosti, igumid G
≤ 6 [m/s] ≤ 50 [m/s2] -40 °C / +120 °C VDE 0304 IIC UL94-HB

Sortiment:

Řada P4.32

P4.32

Řada P4.42

P4.42

Test pro dlouhé pojezdy

Systém P4 realizovaný v praxi

Technologie tváření

Tvarové technologie

Portálový nakladač

Portálový nakladač

Lineární robot

Lineární robot

Mohlo by vás také zajímat toto

Systém P4,1

Systém P4.1

Evoluce řetězů rol e-chain

Vývoj řetězového vedení rol e-chain

Dlouhé pojezdy

Dlouhé dráhy

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace