Změna jazyka :

Snížení hmotnosti, zvětšení vnitřního prostoru a snížení ceny jsou spojeny s kompromisem v pevnosti. Specifikace systému E4/light: snížená tloušťka bočnic (u všech řad) a tenčí příčník (u některých řad: 14240, 14340). E4/light e-chain® dosahuje řešení s optimálním poměrem ceny a výkonu pro mnoho průmyslových odvětví. Zejména pro krátké pojezdy, zavěšená a malá vertikální provedení. Typy E4/light jsou často první volbou.
Typická odvětví a aplikace
Obráběcí stroje, dopravní technika, řezačky kamene, dřevoobráběcí stroje, vozidla, stavební stroje, omezené použití dlouhých pojezdů, všeobecné strojírenství atd.

vnitřní výška hi: 86 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 400 mm
poloměr ohybu R: 150 - 600 mm
rozteč: 91 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h