igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
183 mm
Poloměr ohybu [R]
135 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
včetně DPH a ceny za dopravuCena na vyžádání
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 14040.182.135.0Cena na vyžádání
Energy chain series 14040 | With crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit14040.182.135.0183135