igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
56 mm
Max. průměr kabelu
50 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
150 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
477,02 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu5 247,22 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 18840.07.150.05 247,22 CZK
Energy tube R18840 | Kompletně uzavřená, otevíratelná z jedné strany vnějším poloměrem | Vnitřní výška: 56 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit18840.07.150.075150