Změna jazyka :

Jedno vlákno za druhým: Sortiment výrobků se rozšiřuje o nový rozměr dryspinu DS10x5-RH, čímž se uzavírá další mezera v sortimentu roztečí průměrů 10 mm. Všechny vodicí šrouby dryspin lze také přizpůsobit. Nakonfigurujte je online nebo nám zašlete svůj výkres. Cenovou nabídku vám poskytneme v krátké době.

Nové matice s vodicím šroubem Dryspin jsou vyrobeny z tyčového materiálu ve válcovém, přírubovém nebo plochém provedení.

Nové vstřikované matice s olověným šroubem Dryspin ve válcovém nebo přírubovém provedení vč. ploché klíče.

Úspora díky univerzální výměně! Matice vodicího šroubu z igliduru JPF se vyznačuje univerzálními možnostmi utažení na přírubě. Vstřikování zajišťuje vysokou přesnost a nosnost. Pro více informací o konkrétních aplikacích nebo technických detailech navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborníky. Sortiment výrobků se rozšiřuje o pět nových velikostí pro průměry od 12 do 32 mm.
Sférické matice olověných šroubů se často používají jako kloubové nebo vyvažovací matice ve spojení s olověnými šrouby a nabízejí ideální řešení pro nesouosost, naklápění nebo zatížení hran. Společnost igus kombinuje tento funkční princip s výhodami technologie suchého šroubu.


Nový rozměr dryspinu DS32x32. Všechny vodicí šrouby dryspin lze vyrobit na zakázku. Konfigurujte online nebo nám zašlete svůj výkres.

Naše matice s olověným šroubem z tyčového materiálu jsou nyní k dispozici také v novém rozměru dryspin DS32x32.

Matice olověného šroubu z igliduru JPF je nyní k dispozici v mnoha dalších rozměrech. Kromě známých rozměrů o průměru 10 mm jsou nyní k dispozici také v průměrech 6,35 mm a 8 mm.

Nové rozměry dryspinu DS16x5-LH a DS16x10-LH. Všechny vodicí šrouby dryspin lze vyrobit na zakázku. Konfigurujte online nebo nám zašlete svůj výkres.

Naše matice s olověným šroubem vyrobené z tyčového materiálu jsou nyní k dispozici také v nových rozměrech dryspin DS16x5-LH a DS16x10-LH .

Nové matice pro vstřikování olověných šroubů dryspin ve válcovém nebo přírubovém provedení vč. plochý klíč, zajišťují tichý chod díky přísnějším výrobním tolerancím a zaoblené geometrii zubů. V pohonu vodicího šroubu není žádné mazivo ani olej.

Matice s vodicím šroubem z igliduru JPF se vyznačuje univerzálními možnostmi upevnění na přírubě. Vstřikování zajišťuje vysokou přesnost a nosnost. Materiál iglidur JPF je obzvláště šetrný k životnímu prostředí, protože neobsahuje PTFE a je testován na přítomnost PFAS. Díky těmto vlastnostem je matice s olověným šroubem ideální pro aplikace, kde je třeba zohlednit jak vysoké mechanické požadavky, tak aspekty ochrany životního prostředí.

Nová matice vodicího šroubu s předpětím přesvědčí minimální axiální vůlí a nejvyšší přesností polohování. Jedná se o cenově výhodnou alternativu matic s nulovou vůlí a dokonale se hodí pro malé rozteče. Jedná se o osvědčený princip předpětí od společnosti SHT-PL.

Jedním z nejpřesnějších řešení, jak snížit axiální vůli, je matice vodicího šroubu s nulovou vůlí. Skládá se z několika komponentů a během nošení se sám přizpůsobuje. Je obzvláště vhodný pro pohony olověných šroubů s vysokým šroubovicovým závitem pro rychlé nastavení malých zatížení. Matice vodicího šroubu s nulovou vůlí je k dispozici ve dvou nových rozměrech (DS3,5x1 a DS4x2,4).

Nové rozměry dryspinu DS6.35, DS8 a DS12x25. Reverzní vodicí šrouby převádějí rotační pohyby na lineární. Skládají se z vodicího šroubu s pravým a levým závitem. Rozšiřujeme naši nabídku produktů dryspin o průměry 6,35 mm, 8 mm a rozměr DS12x25. Oba vodicí šrouby s různými směry otáčení jsou navzájem spojeny čepem s obrobeným koncem. Díky své konstrukci šetří místo a nabízejí flexibilitu při úpravách formátu.

Nový DS32x5 se používá zejména v naší nové lineární ose SLR. DS6.35x25.4 rozšiřuje sortiment šroubů s vysokou šroubovicí a levotočivým závitem.

Nové matice s olověným šroubem dryspin vyrobené z tyčového materiálu ve válcovém, přírubovém nebo plochém provedení s klíčem mají následující výhody:

Nové matice pro vstřikování olověných šroubů dryspin ve válcovém nebo přírubovém provedení vč. plochý klíč, zajišťují tichý chod díky přísnějším výrobním tolerancím a zaoblené geometrii zubů. Dlouhodobé používání díky patentované asymetrii. V pohonu vodicího šroubu není žádné mazivo ani olej.

Šrouby s vysokou šroubovicí jsou součástí naší řady dryspin, která je speciálně navržena pro rychlé a efektivní aplikace. Zde jsou k dispozici závity od DS3,5x1 do DS25x5.
Řada výrobků s olověným šroubem navíc nabízí malé rozteče se známými výhodami dryspinu:

Technologie suchého šroubu je založena na principu bezmazné a bezúdržbové lineární technologie. Specifikace a geometrie naší technologie olověného šroubu, které jsou přizpůsobeny plastové matici a olověnému šroubu, zaručují účinnost až 82% a životnost až o 30% delší než u běžných pohonů s olověným šroubem:

Technologie suchého šroubu je založena na principu bezmazné a bezúdržbové lineární technologie. Specifikace a geometrie naší technologie olověného šroubu, které jsou přizpůsobeny plastové matici a olověnému šroubu, zaručují účinnost až 82% a životnost až o 30% delší než u běžných pohonů s olověným šroubem.

Závitové šrouby jsou základem každé DIY 3D tiskárny. Zaručují přesné umístění tiskového lůžka, jsou bezúdržbové a odolné.
Materiál šroubové matice iglidur R led, který používáme, nevyžaduje PTFE. Materiál je bezpečný, odolný, předvídatelný a tlumí vibrace.

Všechny vodicí šrouby dryspin lze přizpůsobit. Nakonfigurujte je online nebo nám zašlete svůj výkres. Poté vám můžeme poskytnout rychlou cenovou nabídku.

Specifikace a geometrie naší technologie olověného šroubu, které jsou přizpůsobeny plastové matici a olověnému šroubu, zaručují účinnost až 82% a životnost až o 30% delší než u běžných pohonů s olověným šroubem. Nové matice s vodicím šroubem dryspin® vyrobené z tyčového materiálu ve válcovém, přírubovém nebo plochém provedení:

Delší životnost díky procesu vstřikování a hladší chod díky přísnějším výrobním tolerancím. Objevte výhody vstřikovaných polymerů jako alternativy kovových kuličkových šroubů. Naše vstřikované matice s olověným šroubem Dryspin jsou nyní k dispozici ve dvou nových rozměrech.

Šrouby s vysokou šroubovicí jsou součástí naší řady dryspin, která je speciálně navržena pro rychlé a efektivní aplikace. K dispozici jsou závity od DS4x2,4 do DS18x100. Řada výrobků s olověným šroubem navíc nabízí malé rozteče se známými výhodami dryspinu.
Zkraťte čas strávený návrhem a optimalizujte proces pořizování technologie šroubových spojů.

Technologie suchého šroubu je založena na principu bezmazné a bezúdržbové lineární technologie. Specifikace a geometrie naší technologie olověného šroubu, které jsou přizpůsobeny plastové matici a olověnému šroubu, zaručují účinnost až 82% a životnost až o 30% delší než u běžných pohonů s olověným šroubem.

Technologie suchého šroubu je založena na principu bezmazné a bezúdržbové lineární technologie. Specifikace a geometrie naší technologie olověného šroubu, které jsou přizpůsobeny plastové matici a olověnému šroubu, zaručují účinnost až 82% a životnost až o 30% delší než u běžných pohonů s olověným šroubem.

Matice vodicího šroubu s předpětím zaujme minimální axiální vůlí a maximální přesností polohování. Jedná se o cenově výhodnou alternativu matic s nulovou vůlí a je ideální pro malé rozteče. Jedná se o osvědčený princip předpětí od společnosti SHT-PL.

▲ Technika nahoru:
Nová konstrukce podpěrného bloku pro olověný šroub ve čtyřech nových velikostech pro snadnou montáž pohonu olověného šroubu
Jednoduchá montáž
▼ Snížení nákladů:
Cenově výhodný typ optimalizovaný pro vstřikování plastů
Úspora nákladů až 60% ve srovnání s běžně dostupnými kovovými nosnými bloky s olověným šroubem se stejnými připojovacími rozměry.
Tato studie kombinuje vyztužené plastové bloky s kovovým upínacím kroužkem a kluznými ložisky iglidur® pro verzi s pevnými ložisky a pouze plastové bloky se speciálním kluzákem iglidur® pro verzi s plovoucími ložisky. Mají montážní rozměry 1:1 jako kovové podpěrné bloky pro olověné šrouby.

▲ Technika nahoru:
Nová konstrukce podpěrného bloku pro olověný šroub ve čtyřech nových velikostech pro snadnou montáž pohonu olověného šroubu
Jednoduchá montáž
▼ Snížení nákladů:
Cenově výhodný typ optimalizovaný pro vstřikování plastů
Úspora nákladů až 60% ve srovnání s běžně dostupnými kovovými nosnými bloky s olověným šroubem se stejnými připojovacími rozměry.
Tato studie kombinuje vyztužené plastové bloky s kovovým upínacím kroužkem a kluznými ložisky iglidur® pro verzi s pevnými ložisky a pouze plastové bloky se speciálním kluzákem iglidur® pro verzi s plovoucími ložisky. Mají montážní rozměry 1:1 jako kovové podpěrné bloky pro olověné šrouby.

▲ Technika nahoru:
Vysoká účinnost
Hladší chod díky přísnějším výrobním tolerancím ve standardní verzi
Tišší provoz díky zaoblené geometrii zubů
▼ Snížení nákladů:
Online nástroj pro konfiguraci olověného šroubu
Okamžité zobrazení ceny
Obrábění olověných šroubů online bez předchozí znalosti CAD
Vyšší účinnost a delší životnost než u běžných olověných šroubů díky jedinečné technologii olověného šroubu se suchým vinutím. Nepodléhá korozi a 100% mazání a nevyžaduje údržbu. Naše šrouby s vodícím mechanismem dryspin jsou nyní k dispozici ve dvou nových rozměrech.

▲ Technika nahoru:
Olověné šroubové matice ve válcovém provedení nebo s přírubou
Hladší chod díky přísnějším výrobním tolerancím ve standardní výbavě
Tišší chod díky zaoblené geometrii zubů
▼ Snížení nákladů:
100% bez mazání a údržby
Až o 50,9% cenově výhodnější než kovové olověné šroubové matice
Bezplatné online nástroje s výpočtem životnosti a okamžitým zobrazením ceny
Účinnost až 82% a o 25% nižší opotřebení než u běžných pohonů s olověným šroubem. Objevte výhody bezmazné polymerové alternativy ke kovovým kuličkovým šroubům zde. Naše plastové matice pro olověné šrouby jsou nyní k dispozici ve dvou nových stoupáních závitu dryspin®.

▲ Technika nahoru:
Tichý provoz díky zaoblené geometrii zubů
Delší životnost díky procesu vstřikování
Hladší chod díky přísnějším výrobním tolerancím ve standardním provedení
▼ Snížení nákladů:
Nákladově efektivní výroba vstřikováním plastů
100% bez mazání a údržby
Až o 50,9% nákladově efektivnější než kovové olověné šroubové matice.
Delší životnost díky procesu vstřikování a hladší provoz díky přísnějším výrobním tolerancím. Objevte výhody vstřikovaných polymerů jako alternativy kovových kuličkových šroubů. Naše vstřikované matice s olověným šroubem Dryspin jsou nyní k dispozici ve dvou nových rozměrech.

▲ Technika nahoru:
Cenově výhodná alternativa k maticím s nulovou vůlí
Trvale minimalizovaná axiální vůle pro vysokou přesnost polohování
Osvědčený princip předpětí od SHT-PL
▼ Snížení nákladů:
100% bez mazání a údržby
Žádná údržba díky samočinnému nastavení axiální vůle na obou stranách
Nová matice vodicího šroubu s předpětím přesvědčí minimální axiální vůlí a nejvyšší přesností polohování. Jedná se o cenově výhodnou alternativu k bezzávitovému systému, která se dokonale hodí pro malá hřiště. Jedná se o osvědčený princip předpětí od společnosti SHT-PL. Mezi typické aplikace patří 3D tiskárny.

▲ Technika nahoru:
Alternativa k DIN103
Hladší chod díky přísnějším výrobním tolerancím ve standardním provedení
Tišší chod díky zaoblené geometrii zubů
▼ Snížení nákladů:
Online nástroj pro konfiguraci olověného šroubu
Okamžité zobrazení ceny
Obrábění olověných šroubů online bez předchozí znalosti CAD
Vyšší účinnost a delší životnost než u běžných olověných šroubů díky jedinečné technologii olověného šroubu se suchým vinutím. Nepodléhá korozi a 100% mazání a nevyžaduje údržbu. Naše suché šrouby jsou nyní k dispozici ve čtyřech nových rozměrech.

▲ Technika nahoru:
Alternativa k DIN103
Hladší chod díky přísnějším výrobním tolerancím ve standardním provedení
Tišší chod díky zaoblené geometrii zubů
▼ Snížení nákladů:
100% bez mazání a údržby
Až o 50,9% cenově výhodnější než kovové olověné šroubové matice
Bezplatné online nástroje s výpočtem životnosti a okamžitým zobrazením ceny
Účinnost až 82% a o 25% nižší opotřebení než u běžných pohonů s olověným šroubem. Objevte výhody bezmazné polymerové alternativy ke kovovým kuličkovým šroubům zde. Naše plastové matice s vodicím šroubem jsou nyní k dispozici ve čtyřech nových stoupáních závitu dryspin.

▲ Technika nahoru:
Alternativa k DIN103
Delší životnost díky procesu vstřikování
Hladší chod díky přísnějším výrobním tolerancím v normě
▼ Snížení nákladů:
Nákladově efektivní výroba vstřikováním plastů
100% bez mazání a údržby
Až o 50,9% nákladově efektivnější než kovové olověné šroubové matice.
Delší životnost díky procesu vstřikování a hladší provoz díky přísnějším výrobním tolerancím. Objevte výhody vstřikovaných polymerů jako alternativy kovových kuličkových šroubů. Naše vstřikované matice s olověným šroubem Dryspin jsou nyní k dispozici ve čtyřech nových rozměrech.

▲ Technika nahoru:
Rozšíření rozměrového rozsahu pro přívodní šrouby motorů
Připraveno k připojení k motorům drylin® E s vroubkováním
Možnost přenosu vyšších krouticích momentů
▼ Snížení nákladů:
Není nutná žádná další konfigurace
Bezplatné online nástroje s výpočtem životnosti
Obrábění olověných šroubů online bez předchozí znalosti CAD
Vyšší účinnost a delší životnost než u běžných motorových šroubů díky jedinečné technologii suchého šroubu. Nepodléhá korozi a 100% mazání a nevyžaduje údržbu. Naše vodicí šrouby s drážkováním pro motory drylin E jsou nyní k dispozici ve dvanácti rozměrech a s následujícími specifikacemi.

▲ Technika nahoru:
Rozšíření rozměrového rozsahu pro přívodní šrouby motorů
Připraveno k připojení k olověným šroubům motorů drylin E
▼ Snížení nákladů:
Není nutná žádná další konfigurace
Obrábění olověného šroubu bez předchozí znalosti CAD
Bezplatné online nástroje s výpočtem životnosti
Vyšší účinnost a delší životnost než u běžných olověných šroubů díky jedinečné technologii olověného šroubu s vysokou šroubovicí dryspin. Standardní sortiment přívodních šroubů motoru zahrnuje rozměry závitů připravených k připojení od DS6,35x2,54 do DS14x25 a od TR08x1,5 do TR12x6P3. Proto jsou naše vodicí šrouby pro motory dryspin s přesným obráběním pro motory drylin E k dispozici ve 24 rozměrech.

▲ Technika nahoru:
Cenově výhodná alternativa k maticím s nulovou vůlí
Trvale minimalizovaná axiální vůle pro vysokou přesnost polohování
Osvědčený princip předpětí od SHT-PL
▼ Snížení nákladů:
100% bez mazání a údržby
Žádná údržba díky samočinnému nastavení axiální vůle na obou stranách
Nová matice vodicího šroubu s předpětím přesvědčí minimální axiální vůlí a nejvyšší přesností polohování. Jedná se o cenově výhodnou alternativu k bezzávitovému systému, která se dokonale hodí pro malá hřiště. Jedná se o osvědčený princip předpětí od společnosti SHT-PL. Mezi typické aplikace patří 3D tiskárny.

▲ Technika nahoru:
Vyšší axiální zatížení až 500 N
Nezávislost na zatížení
Minimální axiální vůle po celou dobu životnosti díky principu nulové vůle
▼ Snížení nákladů:
Díky samonastavovacímu principu nulové vůle není nutná žádná údržba.
Bezplatné online nástroje s výpočtem životnosti
Až o 82% vyšší účinnost
Jedním z nejpřesnějších řešení, jak snížit axiální vůli, je matice vodicího šroubu s nulovou vůlí. Skládá se z několika komponentů a během nošení se sám přizpůsobuje. Je obzvláště vhodný pro pohony olověných šroubů s vysokým šroubovicovým závitem pro rychlé nastavení malých zatížení. Matice vodicího šroubu s nulovou vůlí je k dispozici v šesti nových rozměrech.

▲ Technika nahoru:
Splňuje normu EN45545 Stupeň nebezpečí 3
Pro použití v železničních vozidlech bez další dokumentace
▼ Snížení nákladů:
Cenové výhody ve srovnání s kovovými řešeními
Vhodnost pro třídu nebezpečnosti HL 3
Předvídatelná životnost
Naše matice J350 jsou nyní certifikovány podle požární normy EN45545, stupeň nebezpečí 3. Nabízíme proto širokou škálu rozměrů zejména pro použití v kolejových vozidlech. Jsou testovány podle souboru požadavků R24 pro součásti do 500 gramů.

▲ Technika nahoru:
Až o 30% delší životnost díky asymetrii závitu
Tichý chod díky zaoblené geometrii zubů
▼ Snížení nákladů:
100% bez mazání a údržby
Až o 50,9% nákladově efektivnější ve srovnání s kovem
olověné šroubové matice
Naše plastové matice pro olověné šrouby jsou nyní k dispozici ve dvou nových roztečích závitu dryspin s vysokou šroubovicí:

▲ Technika nahoru:
Účinnost až 82%
Provoz s nízkou hlučností a nízkými vibracemi
▼ Snížení nákladů:
100% bez mazání a údržby
Až o 50,9% nákladově efektivnější ve srovnání s kovem
olověné šroubové matice
Naše typy:

▲ Technika nahoru:
Až o 30% delší životnost než běžné olověné šrouby
Nízká hlučnost a nízké vibrace díky zaoblené geometrii zubů
▼ Snížení nákladů:
Online nástroj pro přizpůsobení konfigurace olověného šroubu
Okamžité zobrazení ceny
■ Důkaz
Předvídatelná životnost online
Testováno: až o 25% méně opotřebení než u běžných olověných šroubů.
Zkraťte dobu potřebnou pro návrh a optimalizujte proces nákupu technologie šroubových spojů.

▲ Technika nahoru:
Hladší chod při vysokých rychlostech
Tichý provoz bez vibrací
▼ Snížení nákladů:
Nákladově efektivní výroba při vstřikování plastů
Bezúdržbovost díky samomazným maticím vodicích šroubů
Naše typy:
► Válcové matice s olověným šroubem
► Přírubové olověné šroubové matice
► Válcové matice vstřikované do formy
► Vstřikované matice s přírubou
► Všechny typy jsou k dispozici také s plochým klíčem

▲ Technika nahoru:
Nový typ pro bezpečné a snadné šroubové spojení
Připojovací rozměry shodné se standardním závitem kulového šroubu
▼ Snížení nákladů:
Cenově výhodný typ optimalizovaný pro vstřikování plastů
Variabilní provedení pro všechny závity Ø 14/16 a 18/20
■ Důkaz:
Předvídatelná životnost online
● Udržitelnost:
Lehký a nízká setrvačnost díky plastu
Odolnost díky patentované asymetrii závitů

▲ Technika nahoru:
Až 2,5× vyšší účinnost díky optimalizovaným úhlům boků
100% bez mazání a údržby
Až o 25% méně opotřebení
▼ Snížení nákladů:
Cenově výhodná alternativa kuličkových šroubů
Životnost předvídatelná online
Nové rozměry:
DS6.35x2.54 LH, DS12.7x12.7, DS10x3, DS16x10, DS20x5
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h