Změna jazyka :

Nejnovější designová studie
Tato studie kombinuje vyztužené plastové bloky s kovovým upínacím kroužkem a kluznými ložisky iglidur® pro verzi s pevnými ložisky a pouze plastové bloky se speciálním kluzákem iglidur® pro verzi s plovoucími ložisky. Jsou v poměru 1:1 shodné s kovovými ložiskovými bloky. Jsou také až o 60 % levnější a o 80 % lehčí ve srovnání se standardními kovovými ložiskovými bloky. Nové plastové ložiskové bloky s plovoucím ložiskem jsou prezentovány ve 4 rozměrech.
► SLSP-S6-LL
► SLSP-S8-LL
► SLSP-S10-LL
► SLSP-S12-LL
| Díl č. | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | Hmotnost [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-LL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5,5 | 6 | 30 | 14 |
| SLSP-S8-LL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6,6 | 8 | 38 | 29 |
| SLSP-S10-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 10 | 52 | 64 |
| SLSP-S12-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 12 | 52 | 71 |

Co umí technologie dryspin®
Technologie strmých závitů dryspin® byla vyvinuta ve vlastní režii společnosti igus® v roce 2013 a oproti běžným strmým závitům nabízí řadu výhod. Díky plochému úhlu boků účinně převádějí působící sílu na translační pohyb. Díky specifikacím a geometrii přizpůsobené plastové matici a vřetenu nabízí dryspin® ještě vyšší životnost a účinnost strmých závitů. Díky geometrii zaobleného boku zubu se zmenšuje styčná plocha mezi závitovým vřetenem a maticí vodicího šroubu a závitové systémy pracují při zatížení téměř bezhlučně a bez vibrací.
Větší vzdálenosti mezi jednotlivými závity suchého šroubu® zvyšují podíl (faktor 1,3) tribologicky optimalizovaného polymeru v závitech. Větší odolnost materiálu proti opotřebení a vyšší stupeň účinnosti jsou rozhodující pro životnost, která je až 5krát delší než u běžných strmých závitů.

Pomocí vzorku nitě zdarma
Pro získání komplexního dojmu je důležité držet v rukou skutečný vzorek. Rádi vám zašleme vzorek našich suchých závitových šroubů®.
Na vzorku jsme pro vás shrnuli všechny specifikace a výhody technologie olověných šroubů dryspin®. Přesvědčte se sami a v případě jakýchkoli dotazů vám naši odborníci rádi pomohou.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h