Změna jazyka :

Pro 3D tiskárny z igliduru® R
Systémy závitových vřeten jsou základem každé DIY 3D tiskárny. Zaručují přesné polohování tiskového lůžka a jsou bezúdržbové a odolné.
Zkraťte čas potřebný pro konstrukci a optimalizujte proces nákupu technologie vodicího šroubu.
| Díl č. | Materiál | Závit | Směr | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Povrchová plocha nosný podíl | Hmotnost [g] | Maximální statické zatížení [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidura R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 240 |
| Díl č. | Materiál | Závit | Směr | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Hmotnost [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22 - 26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22 - 26 | 4 | 12,5 | 4 |
Osvědčený běhoun s tlumením vibrací, bez PTFE
Náš materiál závitových matic iglidur® R nevyžaduje PTFE. Tento materiál je bezpečný, odolný, předvídatelný a tlumí vibrace. A co víc:
Naše další standardní materiály J, J200, E7, J350 a W300 byly testovány na cca 100 nejdůležitějších sloučenin PFAS podle zkušební metody SQP M1227 (LC-MS/MS a GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS a GC-MS) a schváleny jako "PFAS-free" materiál.

Pomocí vzorku nitě zdarma
Pro získání komplexního dojmu je důležité držet v rukou skutečný vzorek. Rádi vám zašleme vzorek našich suchých závitových šroubů®. Na vzorku jsme pro vás shrnuli všechny specifikace a výhody technologie olověných šroubů dryspin®. Přesvědčte se sami a v případě jakýchkoli dotazů vám naši odborníci rádi pomohou.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h