Změna jazyka :
Velké zatížení, vysoké síly a nepříznivé okolní podmínky: Vyvíjíme robustní a odolné plastové energetické řetězy a příslušenství pro vedení hydraulických, energetických nebo signalizačních kabelů na vrtných plošinách na pevnině i na moři, jako jsou vrtné lodě nebo vrtné plošiny.
Široká škála aplikací - od horního vedení pohonu až po konzolové vedení a manipulaci s trubkami - vyžaduje dlouhé vertikální dráhy na vrtné věži nebo hmotnosti kabelů přesahující 200 kg/m na vrtné ližině. Jsou instalovány na exponovaných místech a musí také denně odolávat větru a povětrnostním vlivům a korozivnímu prostředí.
Kromě kompletně předmontovaných energetických řetězů zajišťuje náš vlastní inženýrský servis - od plánování až po konečnou přejímku - rychlou instalaci, rychlé uvedení do provozu a vysokou úroveň spolehlivosti plánování pro ropný a plynárenský průmysl.

Alternativa servisní smyčky pro bezpečné vedení kabelů v závěsných aplikacích. Ideální pro třírozměrné aplikace.

Vysoce výkonná plastová řešení pro vrtné soupravy
Díky všestrannosti plastů se kabelové nosné systémy staly důležitým faktorem v ropném a plynárenském průmyslu. Jaké jsou výhody kabelových nosných řešení igus® v systémech špičkových pohonů? Jak se liší od jiných řešení, jako jsou festony nebo servisní smyčky?

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h