Změna jazyka :
Vodítko kabelů je součástí systému vedení kabelů a používá se všude tam, kde je třeba kabely bezpečně a spolehlivě vést. Například kabelová hadice OCR nebo kabelový řetěz ZF14 zajistí přehledné vedení kabelů na stole nebo výškově nastavitelném stole. Kromě toho jsou k dispozici různé systémy energetických řetězů pro různé aplikace, které díky svým vlastnostem, jako je modularita, univerzálnost a vysoká stabilita, zaručují spolehlivost.
Naše systémy již spolehlivě vedou kabely ve stovkách tisíc aplikací po celém světě – od psacích stolů přes automaty na nápoje až po ocelárny. Více než 400 000 zákazníků z 50 průmyslových odvětví po celém světě se spoléhá na systémy vedení kabelů od společnosti igus.
Vodítka kabelů igus se snadno instalují a odpojují. Lze je instalovat s pomocí nářadí i bez něj. Následující montážní pokyny popisují pomocí obrázků, jak sestavit nebo rozebrat příslušnou řadu. U některých řad je instalace energetického řetězu vysvětlena ve videích.
Kabel chainflex
Kabel chainflex jsou neopáskované kabely pro pohyblivé aplikace v kabelových vedeních nebo pro robotické aplikace, bezporuchové s 36měsíční zárukou.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h