igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
21 mm
Max. průměr kabelu
18 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
38 mm
Poloměr ohybu [R]
28 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
27,34 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu902,22 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : ZF14.038.028.0902,22 CZK
Série energetických řetězů ZF14 | "easy" typ, dělená příčka na vnitřním poloměru | Vnitřní výška: 21 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitZF14.038.028.03828