Změna jazyka :
Společnost igus vyvinula nový inovativní oddělovací systém pro E4.1L. Díky němu je obzvláště snadné vkládat police přes několik úrovní pro individuální oddělení vnitřního prostoru. Nový oddělovací systém se samozřejmě testuje i ve zkušební laboratoři igus.
® Společnost igus porovnala svůj e-řetězec E4.48L vyrobený z plastu s konkurenčním výrobkem ve srovnávacím testu v největší průmyslové zkušebně v Kolíně nad Rýnem. Oba řetězy byly hodnoceny z hlediska jejich nosnosti pro nepodporovanou délku, přetržení a chování při působení tahových sil:
| e-řetěz E4.48L | Konkurence | |
|---|---|---|
| Vnitřní/vnější výška | 48 mm/64 mm | 40 mm/62 mm |
| Vnitřní/vnější šířka | 105 mm/125 mm | 67 mm/76 mm |
| Stoupání | 67 mm | 76 mm |
| Hmotnost na metr | 1,73 kg | 2,08 kg |

Zatížitelnost s nepodporovanou délkou
Zkušební uspořádání: Oba řetězy jsou zavěšeny bez opory nad 1,8 m s přídavnou hmotností 5 kg/m.
Výsledek: V porovnání s neutrální linií se soutěžní řetěz prohnul o 6 mm více než řetěz E4.48L.

Chování při působení tahových sil
Zkušební zařízení: Oba řetězy jsou ve zkušební laboratoři upnuty do přípravku a na oba konce je současně aplikován tah.
Výsledek: E4.48L vydrží o 86% větší tahovou sílu než konkurenční řetěz.

Zkouška lámavosti
Zkušební sestava: Při zkoušce přetržení je nepodepřený řetěz zatížen shora. Přídavné zatížení se zvyšuje, dokud řetěz nepraskne.
Výsledek: E4.48L vydrží o 45% větší dodatečné zatížení než řetěz konkurence.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h