Změna jazyka :

Testovací zařízení v laboratoři igus®
energetické řetězce igus® jsou v různých aplikacích vystaveny různým materiálům. Ať už se jedná o kovové třísky, piliny nebo kapaliny: V tomto testu jsme vystavili naše e-řetězy® různým olejům a mazivům. Maziva se používají ve výrobě v mnoha průmyslových odvětvích, a proto je možné, že naše e-řetězce® mohou přijít do styku i s těmito chladicími mazivy a řeznými oleji. Nyní jsme otestovali nejhorší možný scénář a po dobu čtyř měsíců jsme náš e-chain® 255.10.075.0 podrobili lázním s různými oleji. Po uplynutí této doby jsme ji porovnali s e-řetězem®, který nebyl vystaven působení těchto látek.
E-řetězec® z testu ztratil v průměru pouze 10 % své stability. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu při plánování a v případě, že e-řetězec® přijde do styku s oleji a mazivy, zvolit pro danou aplikaci o něco silnější.
Další informace
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h