Změna jazyka :
Zajímá vás energetický řetěz pro bezpečné a hospodárné vedení kabelů a hadic ve strojích a zařízeních? Zde je 10 tipů, které vám pomohou maximálně využít vaši investici.
Vybíráme z obsahu: Víte, jak se řídit při vedení kabelů a vodovodních sítí?
Stáhněte si nyní zdarma 10 tipů. Rádi vám kdykoli pomůžeme.

Nepodporovaná délka má tři odlišné fáze:

Hodnoty v zátěžovém diagramu jsou důležité, abyste mohli najít vhodný energetický řetězec pro vaši hmotnost náplně a vzdálenost jízdy a určit maximální zatížení pro vybraný energetický řetězec.
Černá čára v zátěžovém diagramu označuje oblast nepodepřené délkyFLG, ve které nemá energetický řetěz žádnou vůli. Zvětší-li se jízdní vzdálenost nebo hmotnost kabelu, začne se energetický řetěz prověšovatFLB (světle šedá křivka).
| Osa Y | Osa X | S |
|---|---|---|
| Hmotnost náplně [kg/m] | Samonosná délka [m] | Pojezd [m] |
| 1,5 | 2,0 | 4,0 |
Preferovaná řada pro nepodporované aplikace
Pokud vaše aplikace (hmotnost náplně, pojezd) nespadá do rozsahu nepodporované délky požadovaného energetického řetězu, máte následující možnosti:
Podpěry v nepodepřené oblasti nepodepřené s přímým horním chodem a nepodepřené s povoleným průvěsem
U nepodporovaných aplikací je rozhodujícím faktorem spíše zrychlení (a) než rychlost jízdy (v). Velká zrychlení mohou způsobit rozkmitání energetického řetězu a zhoršit jeho životnost. To platí zejména v případě, že energetický řetěz již má průhyb větší než FLG . Maximálních hodnot rychlosti (v), zrychlení (a) a životnosti lze dosáhnout pouze u energetických řetězů, které jsou navrženy bez podpory přímé FLG. V tomto případě však systémy e-řetězců igus® vydrží velmi vysoké zatížení. Při nepřetržitém používání bylo dosud dosaženo špičkové hodnoty zrychlení 784 m/s2 .
| FLG | FLB | ||
|---|---|---|---|
| v max. | [m/s] | 20 | 3 |
| v peak | [m/s] | 50 | - |
| a max. | [m/s2] | 200 | 6 |
| vrchol | [m/s2] | 784 | - |
Preferovaná řada pro maximální rychlost a zrychlení
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h