Změna jazyka :
Bleskurychlé otevírání a zavírání pomocí zipu e-chain® a e-tubes - zip e-chain® zaujme svou praktičností a výkonem. Funkce zipu zkracuje dobu montáže. Malá rozteč, robustní elastický pásek zipu a odolný řetízkový článek jsou úžasné při vysokých zrychleních. Řada zipů je jednou z nejoblíbenějších řad igus® e-chain® v náročných průmyslových odvětvích.
Vaše výhody:
Typická odvětví a aplikace:
Stroje Pick and Place, polovodičová zařízení, lineární motory, manipulace, jakákoli technická zařízení, měřicí zařízení, obráběcí stroje (zip e-tube)

vnitřní výška hi: 32 mm
vnitřní šířka Bi: 15 - 100 mm
poloměr ohybu R: 63 - 125 mm
rozteč: 30,5 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h