Změna jazyka :

Systém E4/00 (vyslovuje se: E4-stovka), nejuniverzálnější z řetězů E4, je bezpečnou volbou pro většinu aplikací (poznámka: pro jízdní vzdálenosti > 200 m a pro "boční nepodporovanou instalaci" vyberte E4/4). Princip "vnitřní článek - vnější článek" usnadňuje montáž a demontáž. Konstrukční opatření, jako je "brzda" v řetězovém dorazu, výrazně snižují provozní hluk.
Typická průmyslová odvětví a aplikace:
Robotika a manipulace, dopravní technika, chladicí technika, stavební stroje, obráběcí stroje, zpracování dřeva, všechny typy strojů, polovodiče, aplikace v čistých prostorách, chladírenské sklady, svařovací stroje, námořní aplikace, všeobecné strojírenství atd.

vnitřní výška hi: 28 mm
vnitřní šířka Bi: 40 - 300 mm
poloměr ohybu R: 55 - 250 mm
rozteč: 46 mm

vnitřní výška hi: 32 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 400 mm
poloměr ohybu R: 63 - 300 mm
rozteč: 56 mm

vnitřní výška hi: 42 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 400 mm
poloměr ohybu R: 75 - 350 mm
rozteč: 67 mm

vnitřní výška hi: 56 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 600 mm
poloměr ohybu R: 135 - 500 mm
rozteč: 91 mm

vnitřní výška hi: 108 mm
vnitřní šířka Bi: 200 - 600 mm
poloměr ohybu R: 200 - 1000 mm
rozteč: 143 mm

vnitřní výška hi: 112 mm
vnitřní šířka Bi: 87 - 562 mm
poloměr ohybu R: 200 - 1000 mm
rozteč: 143 mm

vnitřní výška hi: 32 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 400 mm
poloměr ohybu R: 63 - 300 mm
rozteč: 56 mm

vnitřní výška hi: 42 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 400 mm
poloměr ohybu R: 75 - 350 mm
rozteč: 67 mm

vnitřní výška hi: 56 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 600 mm
poloměr ohybu R: 135 - 500 mm
rozteč: 91 mm

vnitřní výška hi: 108 mm
vnitřní šířka Bi: 200 - 600 mm
poloměr ohybu R: 200 - 1000 mm
rozteč: 143 mm

vnitřní výška hi: 28 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 300 mm
poloměr ohybu R: 63 - 250 mm
rozteč: 46 mm

vnitřní výška hi: 32 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 300 mm
poloměr ohybu R: 125 - 300 mm
rozteč: 56 mm

vnitřní výška hi: 42 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 300 mm
poloměr ohybu R: 125 - 350 mm
rozteč: 67 mm

vnitřní výška hi: 56 mm
vnitřní šířka Bi: 75 - 462 mm
poloměr ohybu R: 150 - 500 mm
rozteč: 91 mm

vnitřní výška hi: 108 mm
vnitřní šířka Bi: 200 - 500 mm
poloměr ohybu R: 250 - 1000 mm
rozteč: 143 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h