igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
38 mm
Max. průměr kabelu
30 mm

Princip otvírání
Se zipem
Vnitřní šířka [Bi]
85 mm
Poloměr ohybu [R]
100 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 043,73 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu9 393,57 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : SKY40.085.02.19 393,57 CZK
e-skin® hybridní drážkovaná trubka SKY40 | Dvoudílná drážkovaná trubka se "zipper" uzávěrem | Vnitřní výška: 38 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitSKY40.085.02.185100