Změna jazyka :

Čistý plochý páskový kabel e-skin flat je plochý systém vedení kabelů z vysoce výkonného plastu, který nevykazuje žádné viditelné opotřebení a je odolný proti oděru. Kabelová vedení pro automatizační systémy a roboty ve výrobě displejů a polovodičů a při výrobě LCD/LED panelů musí splňovat speciální požadavky na absenci částic.
Je tomu tak proto, že jakékoli znečištění částicemi o velikosti pouhých 0,0001 mm má škodlivý vliv na výrobek a proces. Na rozdíl od obvyklých řešení dostupných na trhu s pevně definovanými páskovými kabely, kde jsou prvky slanění pevně spojeny, nabízí plochý páskový kabel e-skin komorové systémy, které lze otevřít. Během několika minut lze vyměnit nebo přidat flexibilní pramenné prvky - s konektory nebo bez nich -, e-skin® flat s nosnými řetězy, hadicemi atd.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h