Změna jazyka :

Aby byly emise hluku ve výrobě co nejnižší, potřebujete stroje s plynulým chodem. Naše energetické řetězy umožňují tichý a bezproblémový výrobní proces. Tichý pohyb je realizován kombinací velmi nízké tendence k vibracím a nízké emise hluku. Energetický řetěz e-skin® má specifikaci ISO třídy 1 pro vhodnost do čistých prostor, takže jej lze používat i v prostorách s absolutně čistým vzduchem. Jednoduchý a uzavíratelný otevírací mechanismus umožňuje nekomplikovanou údržbu a kontrolu použitých kabelů.
Typická průmyslová odvětví a aplikace: Průmysl polovodičů, tiskárny/plotny, pro aplikace s nejvyššími zrychleními...

Současná generace
Tichý provoz od 32 dB(A) a nízké vibrace

Předchůdce modelu E6.1
Tichý provoz 37 dB(A) a pro malý poloměr ohybu

Modulární konstrukce pro aplikace třídy ISO 1

zásobování čistých prostor energií

Ochrana před lehkým znečištěním, svářecími třískami a vlivy prostředí

Lehké, vysoce flexibilní a s nízkými vibracemi

Vysoce dynamické a vhodné pro čisté prostory

Chainge® recyklační program pro energetický řetězec
Přispějte ke snížení množství plastového odpadu a zlepšení recyklace v průmyslu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h