igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
26 mm
Max. průměr kabelu
24 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
25 mm
Poloměr ohybu [R]
48 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
74,69 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 643,18 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E2I.26.025.048.01 643,18 CZK
série E2i.26 | otvíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 26 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE2I.26.025.048.02548