igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
21.2 mm
Max. průměr kabelu
18 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
15 mm
Poloměr ohybu [R]
35 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
34,27 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 062,37 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E2I.21.015.035.01 062,37 CZK
Série energetických řetězů E2i.21 | Otvíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 21,2 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE2I.21.015.035.01535