Obzvláště cenově výhodný energetický řetěz zejména (a výhradně) pro jednoduché klouzavé aplikace s dráhou do 30 metrů. Díky mimořádně velkým kluzným plochám a silnějším opotřebitelným podložkám je nový řetěz G4.42 vynikajícím energetickým řetězem pro jednoduché aplikace s dlouhými dráhami.
Nekompromisní konstrukce zejména pro klouzavé aplikace s dráhou až 30 metrů.
Cost down
Přibližně o 30 - 40% cenově výhodnější než výrobek srovnatelné šířky z řady E2.48 nebo E4.42.
Důkaz
Přibližně o 12 - 25% nižší hmotnost než výrobek srovnatelné šířky z řady E2.48 nebo E4.42.
Trvalá udržitelnost
Nechte svůj energetický řetězec na konci jeho životního cyklu recyklovat v recyklačním programuigus Chainge®.
Benefity pro vás
Tušimice: Nejdelší plastový energetický řetěz na světě s dráhou 615 metrů je v provozu bez poruchy od roku 2007 - dodavatelem je igus®.
Energetické řetězce ukazují své silné stránky na dlouhých cestách
Dlouhé cesty 1 000 metrů a více
Všechna média, jako je elektrická, hydraulická a pneumatická energie, stejně jako digitální signály - elektrické nebo se světlem - a kapalná média mohou být dodávána paralelně.
Žádná zbytečná rozhraní
Hmotnost náplně až 100 kg/m
Nízká hlučnost při pojezdu
Vysoká energetická účinnost s válečkovými energetickými řetězy
Životnost 10 let a více s energetickými řetězy a kabely
Odolnost ve všech aplikacích, jako je vítr, počasí, nečistoty, chemikálie a sypké zboží
Rychlá instalace a dodatečná montáž kabelů a hadic
Další produkty pro dlouhé cesty
Válečkový energetický řetěz P4HD.56R
Nový těžký válečkový řetěz splňuje všechny požadavky, které se vztahují na kontejnerové jeřáby příští generace a další. Stále delší vzdálenosti, vyšší dynamika, krátké zatěžovací cykly, nulová poruchovost.
S naší kompletní sadou energetických řetězců nyní můžete ušetřit čas i peníze. Nemusíte trávit spoustu času hledáním správné řady energetických řetězů a příslušného příslušenství.