Pokyny pro výměnu DIN 103

Změna v DGE: Z geometrie vlákna TR na DS

Krok 1: Přejděte ke kroku konfigurace "1 Vyberte verzi"

Konfigurátor šroubového pohonu s výběrem provedení a zvýrazněným produktem vlevo nahoře.

Krok 2: Přejděte dolů a vyberte velikost závitu "."

Velká oranžová šipka ukazuje na rozbalovací nabídku pro výběr závitu v konfigurátoru.

Krok 3: Klikněte na rozměr TR a otevřete rozevírací nabídku.

Rozbalovací nabídka pro výběr velikosti závitu v konfiguraci igus s oranžovou šipkou jako nápovědou.

Krok 4: Přejděte na alternativní rozměr DS a klikněte na něj.

Rozbalovací seznam s velikostmi závitu; oranžová šipka ukazuje na volbu rychlého závitu.

Krok 5: Potvrďte tlačítkem "Pokračovat" - Hotovo!

Konfigurační stránka s velkou šipkou na tlačítko „Weiter“.

dryspin® Přehledová stránka:

  • Online obchod a konfigurátory
  • Informace
  • Příklady použití
Technologie trapézových šroubů dryspin od igus s přehledem produktů, e-shopem a konfigurátorem.

Tabulka rozměrů

  • Jasné rozlišení mezi strmými a lichoběžníkovými závity
  • Průměry od 4 do 50 mm a stoupání od 0,5 do 100 mm
  • Váš osobní kontakt
Technologie závitů dryspin: rozměrová tabulka s diagramem rozsahu pro vnější průměr a stoupání.

Tech up, cost down ...

Použití technologie trapézového závitu dryspin ve vlacích, dopravě, skladech, solární technice a fitness zařízeních.

Why should you switch from TR to DS?

  • Up to 25 % lower wear rate
  • Up to 30 % longer service life
  • Our dimensions are suitable: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 and DS12x3
Srovnání trapézového vřetena a dryspin vodicího šroubu s uvedením delší životnosti, tiššího chodu a testu.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace