Alternativa k lichoběžníkovým závitům

Testovali jsme to: Hladší chod, méně vibrací

Porovnání dryspin a DIN 103 na banneru.
  • Přísnější výrobní tolerance
  • Zaoblené zuby
  • Optimalizovaný úhel dříku a úhel dříku pro plastové matice
  • Optimalizovaná asymetrie ve srovnání s normou DIN 103.

Přehled alternativních závitů dryspin® podle DIN 103

Alternativní trapézový závitový šroub dryspin DS10x3.
Alternativa dryspin k trapézovému vřetenu DS14x4.
  • K dispozici s pravým a levým závitem
  • Vyšší tuhost
  • Vyšší rychlost díky geometrii dryspinu®
závitová tyč dryspin DS18x4 pro aplikace s trapézovým závitem.
  • K dispozici s pravým a levým závitem
  • Optimalizovaný úhel boků
  • Tichý chod bez vibrací
Závitový vřeteno DS10x2 s oranžovým označením.
Přímočarý šroub DS12x3.

Zkouška opotřebení: Rozměr Ds10x3 překonává konkurenty a lichoběžníkový závit

Parametry testu

Y = míra opotřebení [μm/km]

Výsledek testu

dryspin® mě přímo obklopuje: Přísnější výrobní tolerance = zlepšení o 3 násobek

Posuvné měřítko a dva závitové vřetena na technickém výkresu.

Až o 25 % nižší opotřebení: suchý závit® překonává trapézový závit a konkurenci

Plastové přírubové ložisko s označením 25 % a malým sloupcovým grafem.

Tichý chod bez vibrací a vyšší otáčky díky zaobleným bokům zubů.

závitový vřeteno dryspin s maticí pro tichý lineární pohyb.

100 % bezmazné a bezúdržbové: Vhodné pro dlouhodobé použití

Alternativa dryspin pro trapézovou matici s označením mazání.

Až o 30 % delší životnost

Závitová tyč dryspin s delší životností a oranžová šipka nahoru s „+30 %“.

Rychlé procesy a krátké dodací lhůty žádné minimální množství objednávky

Mapa světa se spojenými kontinenty a centrálním bodem propojení pro globální síť.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace