Změna jazyka :

Nové matice s vodicím šroubem dryspin® z tyčového materiálu ve válcovém, přírubovém nebo plochém provedení s klíčem mají následující výhody:
Válcová matice olověného šroubu:
Vnější průměr válcových olověných šroubových matic není určen pro interferenční uložení. Proto doporučujeme pro zajištění, např. pro upevnění plochých klíčů, pozitivní uložení. V praxi se šroubové spojení osvědčilo i pro malé síly. Lepení v maticích olověných šroubů se obecně nedoporučuje. Pokud má být olověná šroubová matice přesto upevněna lepením, je třeba v každém případě provést vhodné zkoušky a ověřit kompatibilitu s materiálem iglidur®.
Přírubové závitové matice:
Pro upevňovací šrouby matice přírubového závitu platí maximální utahovací moment 2,5 Nm. Doporučujeme zajistit upevňovací šrouby třetím prostředkem (např. tekutým zajišťovačem závitů). Pro vyšší utahovací momenty se doporučuje použít kovové lisovací objímky.
| Typ | Díl č. | Závit | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válcové matice | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| Válcové matice | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| Matice vodicího šroubu s přírubou | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| Matice vodicího šroubu s přírubou | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | - |
| Matice vodicího šroubu s přírubou s plochým klíčem | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | 13 |

Pomocí vzorku nitě zdarma
Pro získání komplexního dojmu je důležité držet v rukou skutečný vzorek. Rádi vám zašleme vzorek našich suchých závitových šroubů®.
Na vzorku jsme pro vás shrnuli všechny specifikace a výhody technologie olověných šroubů dryspin®. Přesvědčte se sami a v případě jakýchkoli dotazů vám naši odborníci rádi pomohou.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h