Změna jazyka :

Verze LT pro mrazírenské aplikace až do -30 °C
verze UW pro použití pod vodou
Osvědčené osy s ozubeným řemenem drylin®® byly vyvinuty pro rychlé polohování malých břemen. Kromě nízké vlastní hmotnosti vedení a pojezdu, která má za následek nízkou setrvačnost, jsou lineární jednotky poháněné ozubeným řemenem nekorodující, lehké a kompaktní.
* delší délky zdvihu na vyžádání
| Technická data | ZLW-1040-LT pro mrazírenské aplikace | ZLW-1040-UW pro použití pod vodou |
|---|---|---|
| Hmotnost bez zdvihu [kg] [kg] | 1 | 1 |
| Hmotnost za 100mm zdvihu [kg] [kg] | 0,14 | 0,14 |
| maximální délka zdvihu [mm] | 2 000 | 1000 |
| Převod i [mm/U] | 70 | 70 |
| Profil ozubení | AT5 | AT5 |
| Materiál ozubeného řemene | TPUKF2 | PU s napínacími prvky z nerezové oceli |
| Šířka ozubeného řemene [mm] | 16 | 16 |
| Napětí ozubeného řemene [N] | 200 | 50 |
| Max. Radiální zatížení [N] | 300 | 100 |
| Uložení hřídelí | Kuličkové ložisko za studena | Kuličková ložiska xiros® |
| Max. Rychlost [m/s] | 5 | 1 |
| Max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení [mm] | ±0,2 | ± 0,5 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h