Změna jazyka :
Odolné komponenty jsou vyžadovány pro aplikace ve zvláště drsném a agresivním prostředí. Se specifickou průmyslovou řadou nejsou problémem aplikace s kontaktem se stříkající vodou, použití pod vodou nebo dokonce mrazivé teploty. Kromě toho nabízí igus® lineární osy s řemenovým pohonem do výbušného prostředí a také zcela bezkovová řešení, která jsou žádaná v oblasti automatizace a také vysokofrekvenčních a rentgenových systémů.
Pro použití při teplotách do -30 °C jsou hnací a vychylovací nosníky vybaveny kuličkovými ložisky za studena. Pohon je realizován ozubeným řemenem vhodným pro nízké teploty.
Verze SW je vhodná pro aplikace, kde dochází ke kontaktu s vodou. Díky PU rozvodovým řemenům s napínacími prvky z nerezové oceli a kuličkovým ložiskům z nerezové oceli, jakož i příčným tělesům z eloxovaného hliníku, nepodléhá korozi.
Typ UW je vhodný pro použití pod vodou. Lineární vozíky a podpěry hnacího a vychylovacího hřídele jsou vyrobeny z tvrdě eloxovaného hliníku. Kromě toho jsou použita plastová kuličková ložiska xiros. Jako pohon slouží pružný ozubený řemen s aramidovými vázacími nosníky.


Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h