drylin® Lineární osa ZLW "Typ EX" jsou připraveny pro aplikace ve vysoce citlivém prostředí, jako je výroba mouky, zpracování dřeva nebo lakovny s požadavky na ochranu EX. Osa je konfigurována v přizpůsobené délce zdvihu s posuvnými fóliemi dry-tech®, vodivým ozubeným řemenem.
- Uzemnění pro snížení napětí (uzemňovací kabel z příkladu aplikace, není součástí konfigurace).
- Délka zdvihu na míru až do 2 000 mm.
- Délky posuvů 100 / 150 / 200 mm
- Mnoho sad motorů pro přizpůsobení krokových a stejnosměrných motorů