Změna jazyka :

Na všechny naše výrobky z pohyblivých plastů s výpočtem životnosti igus poskytujeme záruku výrobce až 4 roky. Záruční servis dává zákazníkům jistotu, že budou moci navrhnout své individuální aplikace přesně podle svých představ a vždy si vybrat cenově nejvýhodnější výrobek, který spolehlivě funguje.
igus SE & Co. KG poskytuje kupujícím výrobků z pohyblivých plastů s výpočtem životnosti igus záruku až 4 roky od dodání. Ta se vztahuje na vypočtený počet dvojnásobných zdvihů nebo provozních hodin podle online kalkulátoru životnosti igus. S touto zárukou nabízí igus bezplatnou výměnu v uvedené záruční době od data předání (dodání ze závodu).
1. Záruka se vztahuje na počet dvojnásobných zdvihů nebo provozních hodin vypočtených společností igus podle online kalkulátoru životnosti nebo na dobu maximálně 4 let od data předání, podle toho, co nastane dříve, a při předložení záručního listu:
2. Záruka se vztahuje na součásti iglidur, které selhaly v důsledku opotřebení.
3. Společnost igus se zavazuje bezplatně dodat náhradní díly.
4. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a poškození způsobené nesprávnou montáží.
5. Záruka se neprodlužuje o náhradní dodávku. Náhradní dodávka neiniciuje začátek nové záruční doby.
6. Záruka začíná běžet předáním zboží.
7. Záruka se neuplatňuje v případě vnějších vlivů, které věc poškodí nebo na ni působí jiným než zamýšleným způsobem.
8. Nevzniká nárok na náhradu v penězích, ale pouze na výměnu poškozených součástí.
9. Společnost igus SE & Co. KG má výhradní právo rozhodnout, zda a v jakém rozsahu je nárok na záruku oprávněný.
10. Dvojitým zdvihem se rozumí úplná sekvence dopředného a zpětného zdvihu lineárního pohybu.
11. Záruka platí pouze v případě, že jsou výrobky před použitím řádně skladovány v běžném průmyslovém prostředí.
Na všechny naše výrobky z pohyblivých plastů s výpočtem životnosti podle normy igus poskytujeme záruku až 4 roky. Tento výpočet vychází z údajů naší zkušební laboratoře, kterou provozujeme od roku 1985. Nyní provádíme více než 15 000 testů všech našich výrobků ročně, a to v individuálních aplikacích u zákazníků a za různých podmínek na ploše 5 500 m².