Změna jazyka :
Veškeré projektování inženýrských projektů provádíme přímo u nás a zkoušíme je v největší světové zkušební laboratoři pro dodávky energie. Díky naší globální inženýrské a montážní síti můžeme řídit projekty po celém světě a dodávat, montovat, testovat a udržovat je v krátkém čase.
Posuňte se dolů a prohlédněte si krátkou cestu některými z našich nejzajímavějších projektů:

V té době byl simulátor jízdy jedinečný z hlediska zrychlení a rychlosti.

V aplikacích "Rig Skidding" jsou drsné prostředí a vysoké přídavné zatížení náročné podmínky. Tato aplikace byla úspěšně vyřešena pomocí plastového energetického řetězu řady E4. Výhody oproti ocelovým řetězům:

Spolehlivé zásobování energií při extrémně vysoké vlhkosti: Pro použití v kompostárně byl instalován na míru upravený vodicí žlab s roztečí podpěr 6 m. Nese e-řetěz® (model 5050CR.40.300.S10.0.E) pohybující se rychlostí 186 m a 0,17 m/s, včetně kabelu a hadice chainflex®.

Portál s gumovými pásy byl dříve vybaven festonovými nebo takzvanými lanovými vlečnými systémy. Náš pilotní projekt s energetickým řetězem 5050.35.250.0 včetně kabelu chainflex® a vodicího žlabu z nerezové oceli byl úspěšný: dnes se po celém světě používá více než 3 500 systémů.

Energetický řetěz model 4040CR.15.250.0 se používá na dvou lodních vykladačích v pozinkovaném vodicím žlabu včetně krytu. Na vzdálenost 151,5 m se řetěz pohybuje rychlostí 5 m/s, což je v té době jedinečná rychlost.

cik-cak řešení pro jevištní techniku: na 30metrovém rozpětí na příhradové konstrukci londýnské Královské opery je nainstalován e-řetěz® s prostorově úsporným padacím košem, do kterého se řetěz skládá tichým cik-cak pohybem.

Rotační modul pro teleskop Gemini ve výšce 4200 metrů na havajské sopce Mauna Kea, zvláštní požadavky: vysoká odolnost proti UV záření a ozónu a odolnost proti zemětřesení.
Rotační aplikace s úhlem 540°
Vybavení: Azimut s e-řetězem® 640.600/600.400/1800.0, zrcadlo s e-řetězem® 5050.30.150/1825.0 lze ještě otočit o 90°.
Námi původně dodávané e-řetězce igus®® se používají dodnes.

Tři různé e-řetězce® zajišťují bezpečnou dodávku energie pro lodní vykládací zařízení:
U 441 m dlouhého podélného pohonu nahrazuje e-chain® 5050CR.28.300.0 předchozí motorový kabelový naviják. Pro pohon vozíku se e-chain® 5050CR.21/21/21.250.S10.0.E pohybuje rychlostí 3,16 m/s po 90,5 metrech. Pro kabinu řidiče se používá e-řetěz® 4040C.25.150.0 s pojezdem 70,8 metru.

Spalovny odpadů, pohyblivé střechy stadionů a hřišť, vlakové mycí systémy, námořní zdymadla, přehrady, nástupní mosty pro cestující, ropné nádrže, elektrárny, ...
Úspěšné reference v mnoha průmyslových odvětvích dokumentují naši odbornost v oblasti řešení a jsou pro nás impulsem k dalšímu rozvoji.

V hnědouhelné elektrárně Tušimice v České republice jsme nainstalovali nejdelší plastový energetický řetěz na světě - vede po dráze dlouhé 615 metrů. Někdy se tak děje v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, jindy je měsíc v klidu. Řetěz tyto podmínky zvládá dodnes bez problémů, jen několik plastových příčníků muselo být mezitím vyměněno. Používá se řetěz typu 5050RHD. Články řetězu obsahují válečky, které výrazně snižují koeficient tření a šetří 57 % hnací energie potřebné k pohybu systému energetického řetězu.

Ruské kolo ve vídeňském Prátru pravděpodobně znáte. Další atrakcí je v té době největší řetízkový kolotoč na světě s výškou věže 112 metrů. K napájení byl použit e-chain® E4.56 včetně kabelového balíčku chainflex® a vertikálního systému flizz® se zdvihem 80 m. Rychlost: 2,7 m/s.

E4.350R je největší plastový energetický řetězec na světě a používá se v rámci projektu Amoras v Belgii. V zařízení na zpracování bahna se e-řetěz® pohybuje po 137 m dlouhém kabelu chainflex® a 300 mm silné hadici, která při naplnění bahnem a sedimentem váží přibližně 100 kg/m. Kromě systému dodávky energie byl nainstalován hliníkový vodicí žlab odolný proti korozi a diagnostický nástroj iSense EC.P. Nástroj měří tahové/tlakové síly řetězu a porovnává je s vypočtenou cílovou hodnotou.

U regenerátoru z 60. a 70. let 20. století se místo kluzného kroužku používá 360° rotační přívod energie v nejtěsnějších prostorech a v extrémně znečištěných podmínkách. K zajištění spolehlivého vedení i v případě vibrací a nakloněných poloh byl instalován e-řetěz® 5050C.30/30.400/6850.0 včetně optického kabelu a síťové technologie, vodicí žlab igus® a plovoucí ostrůvky "" .

Nainstalovali jsme víceotáčkový modul s úhlem natočení 900° na "Leg Encircling Crane" na lodi pro instalaci větrných turbín. Umožňuje bezpečné vedení optických vláken a dalších datových kabelů, které se používají mimo jiné pro řídicí systém kamer na jeřábu. Celý systém byl navržen a instalován podle požadavků zákazníka a schválen během zkušebního provozu.

Vyvinuli jsme lávku igus® pro připojení bárky LNG k přístavišti. To na jedné straně umožňuje přesun osob z lodi na břeh. Dále obsahuje kabelový nosný systém igus®, který nese čtyři středněnapěťové kabely s konektory, které jsou připojeny k velkým napájecím skříním na nábřeží. Systém také kompenzuje neustálé pohyby bárky a dokáže vyrovnávat výkyvy přílivu a odlivu a vlnobití o výšce až 8 metrů.

Při demontáži vrtné plošiny na moři byl potřebný řezný nástroj, včetně sledování kamerou, spuštěn 50 metrů do podpěrných nohou vrtné plošiny pomocí zařízení e-spool® power, kabelového bubnu igus® bez kluzného kroužku. Vrtnou plošinu pak bylo možné demontovat a připravit k přepravě.

Použili jsme tehdy největší rotační modul na navijácích systému vytahování stoupacího potrubí v otočné "kotevní věži" (kotevní věž) na FPSO. Maximální úhel natočení: 380°.

V roce 2017 vybavujeme 1000. jeřáb pro přepravu z lodi na břeh systémem igus® e-chain®, což dokazuje, že trend lehkých a odolných komponent se stal na celém světě moderním. V naprosté většině případů se na dlouhých pojezdových vzdálenostech používají válečkové energetické řetězy, což zvyšuje životnost komponent, snižuje výkon pohonu a výrazně snižuje hlučnost.

Pro bezpečné vedení kabelů v zavěšených aplikacích v ropném a plynárenském průmyslu a na moři, ve stavebních strojích, pobřežních nebo větrných elektrárnách jsme vyvinuli modulární energetický řetěz e-loop®. Zajišťuje definovaný poloměr ohybu kabelu a odolává vibracím a otřesům. V systémech špičkového pohonu je smyčka e-loop® alternativou k servisním smyčkám, které se mohou při extrémních větrných podmínkách přetrhnout a u nichž může dojít k přetržení kabelů v důsledku nedostatečného vedení.

U automatického soustruhu od společnosti Gildemeister Italiana S.p.A. přesouvá buben se 6 vřeteny obrobky k příslušným nástrojům s vysokou přesností za pouhých 0,65 sekundy. Pro návrat do výchozí polohy je třeba buben otočit o 300° zpět. Jednotka, která váží přes 3 tuny, k tomu potřebuje pouze jednu sekundu. Je zde použit unikátní systém napájení energií igus®, který sleduje otáčení bubnu a umožňuje lineární pohyby vřetenových bubnů - s 8 e-řetězy, 64 kabely a 73 hadicemi. Společnost Gildemeister Italiana získala za tuto aplikaci zlatý vektor 2020.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h