iglidur® A181, ložisko s přírubou, mm - A181FM

Univerzální ložisko pro přímý kontakt s potravinami

iglidur® A181, ložisko s přírubou, mm - A181FM
iglidur® A181, ložisko s přírubou, mm - A181FM drawing
1 z 2
iglidur® A181, ložisko s přírubou, mm - A181FM
iglidur® A181, ložisko s přírubou, mm - A181FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: A181FM-0608-04
  • Materiál: iglidur® A181
  • Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Nízká absorpce vlhkosti
  • Vysoká chemická odolnost
  • Extrémně odolné proti hranovému zatížení
  • Odolné proti otřesům a nárazům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • V souladu s FDA
  • V souladu s EU 10/2011
iglidur® A181 | Univerzální ložisko vhodné pro styk s potravinami
Materiál iglidur® A181 vyhovuje předpisům FDA a nařízení 10/2011 EC. Modrá barva rovněž napomáhá k tzv. „optické zjistitelnosti“ vyžadované v potravinářském průmyslu. Přímo srovnatelný s iglidur A180 z hlediska mechanických vlastností, teplotní a odolnost proti médiím, byl iglidur A181 ještě dále zdokonalen v oblasti odolnost proti opotřebení ve většině aplikací.

Typické oblasti použití

Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařská technologie

Další možnosti použití naleznete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete FDA certifikaci
  • Pokud je potřeba materiál v souladu s nařízením 10/2011 EC
  • V případě univerzálního materiálu vhodného pro přímý styk s potravinami
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrace k nalezení vhodného produktu pro vás 

Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s malou vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup

Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr je stanoven pouze s odpovídající tolerancí po zalisování do vrtání domečku. Přesah zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace