Změna jazyka :
Několik milionů pracovních cyklů za rok s maximální přesností v rozsahu mikrometrů a pětiletým bezúdržbovým provozem: Häcker Automation GmbH vyvíjí a vyrábí stroje pro mikromontáž, které splňují nejvyšší požadavky. Společnost se sídlem ve Schwarzhausenu neponechává nic náhodě ani v případě partnerských firem a komponentů. V současné době se pro zásobování energií a daty používají kabely a energetické řetězy od společnosti igus®.
"Kabely musí být v řetězu optimálně vedeny - zejména pokud je řetěz těsně zabalen. Je třeba zohlednit poloměr ohybu, vnitřní oddělení a účinné odlehčení tahu. Kabely nesmí v řetězu vykazovat žádný pohyb, ale nesmí být ani fixovány: Zde je zapotřebí mnoho detailního inženýrství, ve kterém nám společnost igus® poskytla vynikající podporu."
Jens Beyer, technik společnosti Häcker Automation GmbH
Navrhování kabelového
kabelového nosného systému. I zde je vždy nutná detailní práce, kterou společně provedly společnosti igus® a Häcker. Jens Beyer: "Kabely musí být v řetězu optimálně vedeny - zejména pokud je řetěz těsně zabalen. Je třeba zohlednit poloměr ohybu, vnitřní oddělení a účinné odlehčení tahu. Kabely nesmí v řetězu vykazovat žádný pohyb, ale nesmí být ani fixovány: Zde je zapotřebí mnoho detailního inženýrství, ve kterém nám společnost igus® poskytla vynikající podporu." S úspěchem: Dokonce i energetické řetězové systémy s nejmenšími rozsahy odvíjení pouhých 50 mm, které se používají například v pohybovém systému pro dávkovací zdvih, dosahují extrémně dlouhé životnosti požadované společností Häcker. To je pozoruhodné i proto, že kabely a energetické systémy jsou kvůli vysokým rychlostem vystaveny vysokému namáhání. Konstrukční práce, které společnost igus® pro firmu Häcker provedla, však zaručují vysokou dostupnost po dlouhou dobu. Přesvědčivá řešení byla vyvinuta i pro speciální požadavky - například společnost igus® byla po testech v laboratoři schopna nabídnout pro systém energetického řetězce v Häckeru PE kabel kompatibilní s energetickým řetězcem o průřezu 1,5 mm2. Detailní
práce zahrnuje upevnění řetězu, které je konstrukčně integrováno do systému energetického řetězu, a výběr kabelu. Vzhledem k vysokým nárokům na životnost je nutné, aby byly instalovány pouze testované komponenty. To platí jak pro energetický řetěz, tak pro kabely, které jsou dodávány jako hotové kabely® od společnosti igus®: Montážní pracovníci ve Schwarzhausenu pak nemusí provádět montážní práce a mohou přímo připojit kompletní kabelovou sadu včetně konektorových spojů. Tím se šetří čas, a to je u firmy Häcker důležité: na stavbu stroje se počítá pouze s průchodností deseti dnů.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h